The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appareillage Mural
  • cubyco
  • cubyko complet - Pose en saillie
  • WNC001
  • Appareillage Mural

cubyko Inter VV saillie gris IP55 WNC001

EAN
3250617170017
Conditionnement
10 Pièces

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

cubyko Inter VV saillie gris IP55

WNC001

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Références concernées 25 produit(s) disponible(s)

Références concernées

  • WNA691

    Entrée de tube Cubyko et câble Gris IP55

    0,00 €  / *
  • WNA681B

    Boîte saillie double verticale vide avec cadre et entrée de câble cubyko, blanc

    0,00 €  / *
  • WNA684

    cubyko Boîte simple vide associable avec 2 embouts 1 entrée gris IP55

    0,00 €  / *
  • WNA683B

    cubyko Boîte triple horizontale vide associable blanc IP55

    0,00 €  / *
  • WNA683

    cubyko Boîte triple horizontale vide associable gris

    0,00 €  / *
  • WNA682

    cubyko Boîte double horizontale vide avec 2 entrées associable gris IP55

    0,00 €  / *
  • WNA408B

    Support d'encastrement double Cubyko verticale associable Blanc IP55

    0,00 €  / *
  • WNA694

    Connecteur de boites Cubyko Gris IP55

    0,00 €  / *
  • WNA685

    cubyko Boîte double horizontale vide avec 4 entrées associable gris IP55

    0,00 €  / *
  • WNA690B

    Entrée de câble Cubyko Blanc IP55

    0,00 €  / *
  • WNA691B

    Entrée de tube Cubyko et câble Blanc IP55

    0,00 €  / *
  • WNA402B

    Support d'encastrement double Cubyko horizontale associable Blanc IP55

    0,00 €  / *
  • WNA402

    Support d'encastrement double Cubyko horizontale associable Gris IP55

    0,00 €  / *
  • WNA403B

    Support d'encastrement triple Cubyko horizontale associable Blanc IP55

    0,00 €  / *
  • WNA401B

    Support d'encastrement simple Cubyko associable Blanc IP55

    0,00 €  / *
  • WNA690

    Entrée de câble Cubyko Gris IP55

    0,00 €  / *
  • WNA403

    Support d'encastrement triple Cubyko horizontale associable Gris IP55

    0,00 €  / *
  • WNA401

    Support d'encastrement simple Cubyko associable Gris IP55

    0,00 €  / *
  • WNA682B

    Boîte double Cubyko horizontale vide avec 2 entrées associable Blanc IP55

    0,00 €  / *
  • WNA408

    Support d'encastrement double Cubyko verticale associable Gris IP55

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    10 A
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Matière
  • Couleur
    Gris
  • Code RAL
    7011
Identification
  • Elément de base avec plaque d'adaptateur
    Mécanisme complet avec plaque
Connectivité
  • Type de montage
    Fixation par vis
Commandes et indicateurs
  • Nombre de touches
    1
Sécurité
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Résistance aux chocs IK
    IK08
Raccordement
  • Type de contacts
    2 voies

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui
Sans halogène Oui

Documents

  • Image WNC001 | Hager Afrique

    Image produit WNC001

  • Licence de produit

    Image LCIE_643689B | Hager Afrique

    LCIE_643689B

    Licence de produit en-GB, fr-FR 2013-08-09

    PDF
    191,18 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Afrique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2021-07-14

    PDF
    119,33 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WNC122 - Prise double Cubyko horizontale 2P+T saillie Gris IP55
    WNC122
    Prise double Cubyko horizontale 2P+T saillie Gris IP55
  • 2
    WNC032 - Arrêt d'urgence à clé Cubyko saillie Gris
    WNC032
    Arrêt d'urgence à clé Cubyko saillie Gris
  • 3
    WNC023 - Cubyko poussoir LT 1F à voyant témoin saillie gris IP55
    WNC023
    Cubyko poussoir LT 1F à voyant témoin saillie gris IP55
  • 4
    WNC044 - Cubyko double poussoir LT 1O/1F en saillie gris IP55
    WNC044
    Cubyko double poussoir LT 1O/1F en saillie gris IP55
  • 5
    WNC132 - Prise double Cubyko verticale 2P+T saillie Gris IP55
    WNC132
    Prise double Cubyko verticale 2P+T saillie Gris IP55

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group