The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distribution
  • Coffrets de distribution jusqu'à 63 A et coffrets de communication
  • Coffrets volta
  • VZ132N
  • Systèmes de distribution

Porte transparente Volta 2 - 2 rangées pour coffret VU24ND PVC poignée intégrée VZ132N

EAN
3250616666153
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Porte transparente Volta 2 - 2 rangées pour coffret VU24ND PVC poignée intégrée

VZ132N

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)

Produits compatibles

  • Références concernées 2 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • système de verrouillage
  • VZ302N

    Fermeture, Volta, standard, pour montage dans poignée de porte

    0,00 €  / *

Références concernées

  • VU24NE

    Coffret de dist., Volta, UPV, 2x12M, IP30, Version NCEE

    0,00 €  / *
  • VU24NR

    Coffret de dist., Volta, UPV, 2x12M, IP30, Version Afrique

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Compatibilité
  • Adapté au type de coffret
    Encastré, Montage mural creux
Dimensions
  • Hauteur
    445,50 mm
  • Largeur
    288 mm
  • Profondeur
    36 mm
Couvercle, porte
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Oui
  • Nombre de portes
    1
  • Nombre de serrure de la porte
    0
Matière
  • Code RAL
    9010
  • Couleur
    Blanc pur
  • Matériau
    Plastique
  • Traitement
    Non traité
Architecture
  • Position de la porte
    Gauche
Sécurité
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Type de verrouillage
    Loquet
Equipement
  • Nombre de rangées
    2
Connectivité
  • Type de montage
    Fixation par vis
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
Hager déclaration REACH VZ132N
PDF
Hager Rapport RoHS VZ132N
PDF

Documents

  • Image VZ132N | Hager Afrique

    Image produit VZ132N

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2023-08-07 | Hager Afrique

    Déclaration de conformité International 2023-08-07

    PDF
    366,52 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2024-11-08 | Hager Afrique

    Déclaration de conformité en-GB 2024-11-08

    PDF
    250,15 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    VU60NE - Coffret de dist.,Volta,UPV,5x12M,IP30,Version NCEE
    VU60NE
    Coffret de dist., Volta, UPV, 5x12M, IP30, Version NCEE
  • 2
    VU24ET - Coffret de dist.,Volta,UPV,2x12M,IP30,Version Espagne,porte transp.
    VU24ET
    Coffret de dist., Volta, UPV, 2x12M, IP30, Version Espagne, porte transp.
  • 3
    VU60NH - Coffret de dist.,Volta,UPV,5x12M,IP30,Version Israël
    VU60NH
    Coffret de dist., Volta, UPV, 5x12M, IP30, Version Israël
  • 4
    VU24NR - Coffret de dist.,Volta,UPV,2x12M,IP30,Version Afrique
    VU24NR
    Coffret de dist., Volta, UPV, 2x12M, IP30, Version Afrique
  • 5
    VU60NR - Coffret de dist.,Volta,UPV,5x12M,IP30,Version Afrique
    VU60NR
    Coffret de dist., Volta, UPV, 5x12M, IP30, Version Afrique

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group