The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distribution
  • Coffrets de distribution jusqu'à 63 A et coffrets de communication
  • Coffrets volta
  • VU24NR
  • Systèmes de distribution

Coffret de dist.,Volta,UPV,2x12M,IP30,Version Afrique VU24NR

EAN
3250616615175
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Coffret de dist.,Volta,UPV,2x12M,IP30,Version Afrique

VU24NR

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Voir plus (15)
    • Porte/panneau de commande 2 produit(s) disponible(s)
    • Accessoires pour bloc de jonction 3 produit(s) disponible(s)
    • système de verrouillage 2 produit(s) disponible(s)
    • Composants d'installation / d'alignement 1 produit(s) disponible(s)
    • Plaque / cache / barrette d'inscription 3 produit(s) disponible(s)
    • Produit de nettoyage 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Porte/panneau de commande
    • Accessoires pour bloc de jonction
    • système de verrouillage
    • Composants d'installation / d'alignement
    • Plaque / cache / barrette d'inscription
    • Produit de nettoyage
    • Bande de couverture
    • Fermeture rapide pour cache de boîtier
    • VZ132N

      Porte transparente Volta 2 - 2 rangées pour coffret VU24ND PVC poignée intégrée

      0,00 €  / *
    • VZ102N

      Cadre-porte, Volta, 2rangées, avec porte, RAL 9010

      0,00 €  / *
    • VZ711

      Support bornier Sanvis Volta, Vector, Gala

      0,00 €  / *
    • VZ523

      PE/N-support de bornes, Volta, avec 22 points de serrage en laiton

      0,00 €  / *
    • VZ524

      PE/N-support de bornes, Volta, avec 25 points de serrage en laiton

      0,00 €  / *
    • VZ302N

      Fermeture, Volta, standard, pour montage dans poignée de porte

      0,00 €  / *
    • VZ303

      SERRURE A CLE POUR VOLTA / GALA

      0,00 €  / *
    • VZ410N

      Angle de jonction, Volta, pour boîte murale

      0,00 €  / *
    • VZ112N

      Rehausse Volta 2 pour réduire l'encastrement de 90 à 72mm pour coffret VU24ND

      0,00 €  / *
    • VZ717

      Système d'étiquetage, Volta, 10 pièce

      0,00 €  / *
    • VZ602

      Feuille d'étiquetage/-bandes, Volta, 10 pièce

      0,00 €  / *
    • VZ404

      Détergent , volta, pour surfaces plastique

      0,00 €  / *
    • P031F

      Obturateur à clips 1/2 module

      0,00 €  / *
    • P032F

      Obturateur à clips 1 module

      0,00 €  / *
    • VZ225N

      Boulon de verrouillage, Volta, pour plastron, pièce de rechange

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nominale
      400 - 400 V
    Installation, montage
    • Adapté à un usage extérieur
      Non
    • Montage sur
      Encastré
    Courant électrique
    • Courant assigné nominal
      63 A
    Puissance
    • Puissance dissipée maximale par enveloppe à ΔT=20K
      17,50 W
    Equipement
    • Nombre de rails
      2
    • Nombre de rangées
      2
    • Nombre de travée de large
      1
    • Avec fermeture
      Non
    • Borne à conducteur neutre
      Non
    • Borne de mise à la terre
      Oui
    • Plaque de montage incluse
      Non
    Capacité
    • Nombre de modules
      24
    • Nombre de 1/2 modules par rail bornier
      48
    Fonctions
    • Avec guide-câble
      Oui
    Dimensions
    • Hauteur
      505,50 mm
    • Largeur
      348 mm
    • Profondeur
      94,50 mm
    • Hauteur d'encastrement
      490 mm
    • Largeur de montage
      335 mm
    • Profondeur de montage
      90 mm
    • Largeur en modules
      12
    Couvercle, porte
    • Nombre de portes
      1
    • Nombre de serrure de la porte
      0
    • Couvercle/porte transparent(e)
      Non
    Connectivité
    • Type de montage
      Fixation par vis
    Matière
    • Matériau
      Plastique
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    • Résistant au rayonnement ultra-violet
      Oui
    Sécurité
    • Classe de protection
      Classe II
    • Classe de protection (IP)
      IP30
    • Type de verrouillage
      Loquet, Sans serrure
    • Test au fil incandescent
      650 °C

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    Hager déclaration REACH VU24NR
    PDF
    Hager Rapport RoHS VU24NR
    PDF

    Documents

    • Image VU24NR | Hager Afrique

      Image produit VU24NR

    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2024-11-21 | Hager Afrique

      Mode d'emploi International 2024-11-21

      PDF
      9,98 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
      Image Déclaration de conformité International 2023-08-07 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      VZ102N - Cadre-porte,Volta,2rangées,avec porte,RAL 9010
      VZ102N
      Cadre-porte, Volta, 2rangées, avec porte, RAL 9010
    • 2
      VZ112N - Rehausse Volta 2 pour réduire l'encastrement de 90 à 72mm pour coffret VU24ND
      VZ112N
      Rehausse Volta 2 pour réduire l'encastrement de 90 à 72mm pour coffret VU24ND
    • 3
      VZ104N - Cadre-porte,Volta,4rangées,avec porte,RAL 9010
      VZ104N
      Cadre-porte, Volta, 4rangées, avec porte, RAL 9010
    • 4
      VZ302N - Fermeture,Volta,standard,pour montage dans poignée de porte
      VZ302N
      Fermeture, Volta, standard, pour montage dans poignée de porte
    • 5
      VA24D - Coffret de dist.,Volta,APV,2x12M,IP30,Version France
      VA24D
      Coffret de dist., Volta, APV, 2x12M, IP30, Version France

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

     

    Suivez-nous !

    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Ha­ger Group