• Actionneurs
  • Actionneurs ON/OFF
  • TRM692G
  • Automatisme du bâtiment

Module 1 sortie volet roulant + 2 entrées KNX radio TRM692G

EAN
3250615989031
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
Module 1 sortie volet roulant + 2 entrées KNX radio

TRM692G

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Caractéristiques techniques

Réglages
  • Modes de configuration supportés
    quicklink
Connectivité
  • Avec système bus radio-KNX
    Oui
Installation, montage
  • Montage sur
    Encastré
Equipement
  • Avec interrupteur pour commutation manuelle
    Oui
Matière
  • Couleur
    Gris clair
Courant électrique
  • Courant de commutation max.
    3 A
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10 - 50 °C
Raccordement
  • Section de raccordement en câble souple
    0.5 - 1.5 mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    0.5 - 2.5 mm²
Capacité
  • Nombre de modules
    0
Textes
  • Fonction
    Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes, Fonction de répéteur activable pour augmenter la portée radio, Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
  • Type de raccordement
    Avec bornes surélevées à vis

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Documents

  • Image TRM692G | Hager Afrique

    Image produit TRM692G

  • Guide d'application

    Image Descriptif d'application ETS-Easy duTRM692G | Hager Afrique

    Descriptif d'application ETS-Easy duTRM692G

    Guide d'application en-GB, pl-PL 2015-02-12

    PDF
    6,37 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2024-01-18 | Hager Afrique

    Déclaration de conformité International 2024-01-18

    PDF
    131,29 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    TRM690G - Module 1 sortie éclairage toutes charges 2 fils + 2 entrées KNX Radio
    TRM690G
    Module 1 sortie éclairage toutes charges 2 fils + 2 entrées KNX Radio
  • 2
    TRM600AU - Commande pour circuit télérupteur ou minuterie
    TRM600AU
    Commande pour circuit télérupteur ou minuterie
  • 3
    TRB201 - Module 1 sortie 16A à encastrer KNX radio QL
    TRB201
    Module 1 sortie 16A à encastrer KNX radio QL
  • 4
    TRE201 - Module 1 sortie 10A IP55 KNX radio QL
    TRE201
    Module 1 sortie 10A IP55 KNX radio QL
  • 5
    TRE202 - Module 2 sorties 10A IP55 KNX radio QL
    TRE202
    Module 2 sorties 10A IP55 KNX radio QL
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
Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.