• Appareillages modulaires
  • Puissance, commande et signalisation
  • Minuteries et Relais temporisés
  • EMN001
  • Appareillages modulaires

Minuterie simple temporisation EMN001

EAN
3250612339969
Conditionnement
6 Pièces
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
Minuterie simple temporisation

EMN001

  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 - 230 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    16 A
Capacité
  • Nombre de modules
    1
Connectivité
  • Type de raccordement
    Borne à vis, Connexion filaire
Installation, montage
  • Montage sur
    Rail DIN
Éclairage
  • Charge maximale de lampe fluorescente compensée en parallèle
    1000 VA
  • Charge max. de lampe fluorescente
    3600 VA
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10 - 55 °C
Raccordement
  • Section de raccordement en câble souple
    1 - 6 mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    1.5 - 10 mm²
Réglages
  • Temporisé
    30 S - 10 Min
Dimensions
  • Largeur
    17,50 mm
  • Profondeur
    64 mm
Puissance
  • Ampoules à incandescence et halogènes 230 V
    2300 W
Textes
  • Raccordement
    Pour câblage à 3 et 4 conducteurs (détection automatique)
  • Type de commutation
    Contact normalement ouvert
  • Mode d'installation
    Pour un montage sur rail DIN
  • Type de raccordement
    Avec bornes à vis

Documents

  • Image EMN001 | Hager Afrique

    Image produit EMN001

  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Afrique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2021-11-17

    PDF
    127,02 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    EPS450B - Télérupteur électronique minuterie 1F 230V SanVis
    EPS450B
    Télérupteur électronique minuterie 1F 230V SanVis
  • 2
    EZL100 - Relais temporisé testeur d'éclairage d'urgence 230V AC
    EZL100
    Relais temporisé testeur d'éclairage d'urgence 230V AC
  • 3
    EZM100 - Relais temporisé multifonction 12-240V AC/DC
    EZM100
    Relais temporisé multifonction 12-240V AC/DC
  • 4
    EZD100 - Relais temporisé à la mise sous tension 24-240V AC/DC
    EZD100
    Relais temporisé à la mise sous tension 24-240V AC/DC
  • 5
    EMN005 - Minuterie multifonction
    EMN005
    Minuterie multifonction
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
Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.