• Appareillages modulaires
  • Compteurs d'énergie et accessoires
  • Compteurs d'énergie
  • ECN140D
  • Appareillages modulaires
  • Gestion et surveillance de l'énergie

Compteur monophasé direct 40A 1M ECN140D

EAN
3250612231355
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
Compteur monophasé direct 40A 1M

ECN140D

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Références concernées 1 produit(s) disponible(s)

Références concernées

  • TXF121

    Interface KNX pour compteur d'énergie électrique

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de pôles
    1P+N
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    40 A
  • Courant de circuit de mesure maximum
    40 A
Capacité
  • Nombre de modules
    1
Connectivité
  • Type de raccordement
    Raccordement direct
Dimensions
  • Hauteur
    92 mm
  • Largeur
    18 mm
  • Profondeur
    58 mm
Equipement
  • Type d'émetteur d'impulsion
    Optique
Compatibilité
  • Convient pour
    Achat
Raccordement
  • Section de raccordement en entrée de comptage
    16 - 16 mm²
  • Section de raccordement en sortie de comptage
    16 - 16 mm²
Installation, montage
  • Couple de serrage
    1 - 1 Nm
  • Montage sur
    Rail DIN
Mesure
  • Système de mesure
    Mesure directe
  • Type d'appareil de mesure
    Electronique
  • Plage de mesure du courant
    0,25 - 40,0 A
  • Plage de tension de mesure PH/N
    184 - 276 V
  • Plage de mesure de la fréquence
    45 - 65 Hz
Alimentation électrique
  • Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie
    1
Fonctions
  • Classe de précision
    B
  • Type de code douane
    Tarif simple
  • Est calibré
    Oui
Sécurité
  • Classe de protection (IP)
    IP20
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25 - 55 °C
  • Température de stockage/transport
    -25 - 70 °C
Puissance
  • Puissance consommée VA
    2 VA
  • Puissance dissipée totale sous IN
    1 W
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Documents

  • Image ECN140D | Hager Afrique

    Image produit ECN140D

  • Manuel

    Image Installer Leaflet ECN140D | Hager Afrique

    Installer Leaflet ECN140D

    Manuel de-DE, en-GB 2024-01-11

    PDF
    917,64 kB
  • Déclaration de conformité

    Image EU Declaration of Conformity | Hager Afrique

    EU Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité en-GB 2024-04-15

    PDF
    436,75 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    ECP180D - Compteur monophasé direct 80A 2M S0 MID
    ECP180D
    Compteur monophasé direct 80A 2M S0 MID
  • 2
    ECP380D - Compteur triphasé direct 80A 4M S0 MID
    ECP380D
    Compteur triphasé direct 80A 4M S0 MID
  • 3
    ECP300C - Compteur triphasé via TI 1A ou 5A 4M S0 MID
    ECP300C
    Compteur triphasé via TI 1A ou 5A 4M S0 MID
  • 4
    ECM380D - Compteur triphasé direct 80A 4M MBUS MID
    ECM380D
    Compteur triphasé direct 80A 4M MBUS MID
  • 5
    TXF121 - Interface KNX pour compteur d'énergie électrique
    TXF121
    Interface KNX pour compteur d'énergie électrique
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
Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.