WITTY HOME/PREMIUM ΒΑΣΗ ΜΠΕΤΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ XEV420
EAN
4012740854542
Συσκευασία
1 τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος406 mm
-
Πλάτος118 mm
-
Βάθος344 mm
Υλικά
-
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
-
ΧρώμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος XEV420
WITTY HOME/PREMIUM ΒΑΣΗ ΜΠΕΤΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση