WITTY ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 1-10 ΣΤΑΘΜΩΝ WITTY SHARE XEM510
EAN
3250615600639
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
1.155,00 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση230 - 230 V
Εξοπλισμός
-
Με διεπαφή επικοινωνίαςΝαί
-
Με απελευθέρωση έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διακοπής ρεύματοςΟχι
Διαστάσεις
-
Ύψος85 mm
-
Πλάτος70 mm
-
Βάθος65 mm
Συνδεσιμότητα
-
Αριθμός σημείων φόρτισης10
Ισχύς
-
Κατανάλωση ισχύος5 W
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP20
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Instruction manual
Instruction manual el-GR 2023-03-09
PDF1,28 MBInstruction manual en-GB 2024-10-09
PDF6,44 MBInstruction manual nl-BE 2024-10-09
PDF6,68 MB -
Installation manual
6LE009187A_LLM_Configuration-manual_EN_06-2023_web
Installation manual en-GB 2021-11-10
PDF9,62 MBInstallation manual en-GB 2022-11-17
PDF1,75 MB -
Manual
6LE009193A_LLM_Configuration-manual_GR_06-2023_web
Manual el-GR 2023-05-05
PDF7,94 MBManual en-GB 2023-03-06
PDF1,44 MB -
Tool
Tool International 2023-08-25
ZIP67,19 MBTool International 2024-10-11
ZIP78,01 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2022-10-27
PDF229,16 kBDeclaration of conformity International 2023-09-04
PDF183,05 kBEU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB, fr-FR 2024-01-09
PDF275,75 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση