CUBYKO ΛΥΧΝΙΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΠΛΕ 230V WUZ690
Τιμή
8,13 €
/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 14 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση230 - 230 V
-
Ονομαστική τάση230 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα0
Διαστάσεις
-
Ύψος11 mm
-
Πλάτος25 mm
-
Βάθος14 mm
Ισχύς
-
Κατανάλωση ρεύματος0,40 mA
Υλικά
-
ΧρώμαΜπλε
Φωτισμός
-
Είδος λαμπτήραLED
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WUZ690
CUBYKO ΛΥΧΝΙΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΠΛΕ 230V
PDF -
Tools
Tools de-DE 2024-10-02
URL
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-10-27
PDF79,01 kB
Declaration of conformity en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση