ΠΡΟΣΟΨΗ ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΓΙΑ VU/VH 5Σ VZ325N
EAN
3250616668256
Συσκευασία
1 τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Το προϊον δεν είναι πλέον διαθέσιμο, αλλά οι τεχνικές πληροφορίες του είναι ακόμα διαθέσιμες.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος880 mm
-
Πλάτος348 mm
-
Βάθος36 mm
Κάλυμμα, πόρτα
-
Με διάφανη πόρταΟχι
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου1
-
Αριθμός κλειδαριών0
Υλικά
-
Κωδικός RAL9006
-
ΧρώμαWhite aluminium
-
ΥλικόΜέταλλο
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Αρχιτεκτονική
-
Θέση πόρτας ερμαρίουΑριστερά
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP30
-
Τύπος κλειδώματοςΚλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά
Εξοπλισμός
-
Αριθμός σειρών5
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-08-07
PDF366,52 kBDeclaration of conformity International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση