QUADRO ΓΩΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΟΚΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ UC861E
EAN
3250616110427
Συσκευασία
1 τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος50 mm
-
Πλάτος25 mm
-
Βάθος15 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC861E
QUADRO ΓΩΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΟΚΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-03-11
PDF473,30 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση