QEVO ΕΞ. ΜΕΤΑΓ. ΗΛ. Κ. 800-1600A 800X600 • UC686HIC | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Catalog
    0
    Δείτε όλες τις σχετικές ετικέτες προϊόντων

    Δεν βρέθηκαν σχετικά προϊόντα ""

      Κατηγορίες προϊόντων
      0

      Δεν βρέθηκαν σχετικές κατηγορίες ""

        Προτάσεις

        Δεν βρέθηκαν σχετικά αποτελέσματα ""

          Άλλο περιεχόμενο
          0
          Δείτε όλες τις σχετικές ετικέτες περιεχομένου

          Δεν βρέθηκαν σχετικά αποτελέσματα ""

            Downloads
            0
            Δείτε όλα τα σχετικά αποτελέσματα

            0 Αποτελέσματα ""

            Μενού
            • E-catalogue
            • Λύσεις
              Λύσεις Hager
              Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
              Μάθετε περισσότερα
              • Λύσεις
              • Διανομή Ενέργειας
                Λύσεις Hager
                Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
                Μάθετε περισσότερα
              • Συστήματα έξυπνπυ κτιρίου
                • KNX ETS
                • KNX easy
                • KNX quicklink
                • Micro-modules
                • Domovea
                • Berker KNX
                • Δες τα όλα
                Λύσεις Hager
                Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
                Μάθετε περισσότερα
              • Ηλεκτροκίνηση - Σταθμοί φόρτισης
                Λύσεις Hager
                Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
                Μάθετε περισσότερα
              • Διαχείριση καλωδίων
                Λύσεις Hager
                Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
                Μάθετε περισσότερα
              • Διακοπτικό υλικό
                • Berker S.1
                • Berker B.3
                • Berker B.7
                • Berker K.1
                • Berker K.5
                • Berker Q.1
                • Berker Q.3
                • Δες τα όλα
                Λύσεις Hager
                Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
                Μάθετε περισσότερα
              • Δες τα όλα
            • On-line εργαλεία
              Hager Configurator
              Ποτέ η παραγγελία διακοπτικού υλικού δεν ήταν τόσο εύκολη.
              Hager Configurator
              • On-line εργαλεία
              • Hager configurator
                Hager Configurator
                Ποτέ η παραγγελία διακοπτικού υλικού δεν ήταν τόσο εύκολη.
                Hager Configurator
              • Δες τα όλα
            • Γνώση
              Download Center
              Κατεβάστε όποιο έτυπο, κατάλογο και τιμοκατάλογο χρειάζεστε για το έργο σας.
              Βρείτε αυτό που χρειάζεστε
              • Γνώση
              • Έντυπα
                Download Center
                Κατεβάστε όποιο έτυπο, κατάλογο και τιμοκατάλογο χρειάζεστε για το έργο σας.
                Βρείτε αυτό που χρειάζεστε
              • Δες τα όλα
            • Υποστήριξη
              Υποστήριξη
              Έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με πολλούς τρόπους. Διαλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει!
              Ας μιλήσουμε!
              • Υποστήριξη
              • FAQ
                • FAQ - Γενικού περιεχομένου
                • FAQ - Σχετικά με την οικογένεια witty
                • Δες τα όλα
                Υποστήριξη
                Έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με πολλούς τρόπους. Διαλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει!
                Ας μιλήσουμε!
              • How-to videos
                • Διανομή ενέργειας
                • Σειρές διακοπτικού υλικού
                • Σύγχρονες εγκαταστάσεις έξυπνων κτιρίων
                • Σταθμοί φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων WItty
                • Κανάλια & Συστήματα ενδοδαπέδιας καλωδίωσης
                • Δες τα όλα
                Υποστήριξη
                Έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με πολλούς τρόπους. Διαλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει!
                Ας μιλήσουμε!
              • Δες τα όλα
            • Σχετικά με μας
              Σχετικά με μας
              Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
              Μάθετε περισσότερα
              • Σχετικά με μας
              • Τα νέα μας
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Recovery update
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Βιωσιμότητα στον Όμιλο Hager
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Ο 1 συνεργάτης που χρειάζεστε
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Καταστήματα του δικτύου μας
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Επικοινωνία
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Newsletter εγγραφή
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Δες τα όλα
            • Δείτε όλες τις κατηγορίες
            Λογαριασμός
            • Κατάλογος
            • UC686HIC
            UC686HIC - QEVO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΕΤΑΓ. ΔΙΑΚ. ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕ ΗΛ. ΚΙΝΗΣΗ 800-1600A 800X600MM
            UC686HIC - QEVO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΕΤΑΓ. ΔΙΑΚ. ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕ ΗΛ. ΚΙΝΗΣΗ 800-1600A 800X600MM
            UC686HIC - QEVO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΕΤΑΓ. ΔΙΑΚ. ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕ ΗΛ. ΚΙΝΗΣΗ 800-1600A 800X600MM

            QEVO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΕΤΑΓ. ΔΙΑΚ. ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕ ΗΛ. ΚΙΝΗΣΗ 800-1600A 800X600MM

            UC686HIC

            UC686HIC - QEVO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΕΤΑΓ. ΔΙΑΚ. ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕ ΗΛ. ΚΙΝΗΣΗ 800-1600A 800X600MM
            UC686HIC - QEVO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΕΤΑΓ. ΔΙΑΚ. ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕ ΗΛ. ΚΙΝΗΣΗ 800-1600A 800X600MM
            UC686HIC - QEVO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΕΤΑΓ. ΔΙΑΚ. ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕ ΗΛ. ΚΙΝΗΣΗ 800-1600A 800X600MM

            QEVO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΕΤΑΓ. ΔΙΑΚ. ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕ ΗΛ. ΚΙΝΗΣΗ 800-1600A 800X600MM UC686HIC

            EAN
            3250616379220
            Συσκευασία
            1 τμχ
            Τιμή
            304,33 €
            / τμχ
            304,33 €
            / τμχ

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Προσθήκη σε λίστα
            Προσθήκη σε λίστα

            Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

            Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

            Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε
            • Τεχνικές ιδιότητες
            • Περιβαλλοντική αξία
            • Τεκμηρίωση
            Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

            Τεχνικές ιδιότητες

            Διαστάσεις
            • Ύψος
              600 mm
            • Πλάτος
              800 mm
            • Βάθος
              585 mm
            Εξοπλισμός
            • Αριθμός σειρών
              0
            Χωρητικότητα
            • Αριθμός στοι­χείων
              0
            Υλικά
            • Υλικό
              Ατσάλι
            • Κωδικός RAL
              9010

            Περιβαλλοντική αξία

            Συμμόρφωση RoHS Ναί

            Πιστοποιήσεις και έγγραφα

            PEP document en-GB 2024-11-15
            PDF
            242,30 kB
            REACH declaration UC686HIC (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration UC686HIC (english)
            PDF
            103,84 kB

            Λήψεις

            • Εικόνα προϊόντος

              Εικόνα UC686HIC | Hager

              Εικόνα προϊόντος UC686HIC

            • Installation manual

              Εικόνα Installation manual International 2021-11-29 | Hager

              Installation manual International 2021-11-29

              PDF
              5,23 MB
              Εικόνα Installation manual International 2023-03-23 | Hager

              Installation manual International 2023-03-23

              PDF
              3,88 MB
            • Declaration of conformity

              Εικόνα Declaration | Hager

              Declaration

              Declaration of conformity International 2023-09-26

              PDF
              360,17 kB
              Εικόνα Declaration | Hager

              Declaration

              Declaration of conformity International 2023-09-26

              PDF
              348,14 kB
              Εικόνα Declaration of conformity International 2024-02-15 | Hager

              Declaration of conformity International 2024-02-15

              PDF
              393,09 kB
              Εικόνα Declaration of conformity International 2024-02-15 | Hager

              Declaration of conformity International 2024-02-15

              PDF
              380,56 kB
              Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2024-09-17 | Hager

              Declaration of conformity en-GB 2024-09-17

              PDF
              399,41 kB
              Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2024-09-17 | Hager

              Declaration of conformity en-GB 2024-09-17

              PDF
              394,42 kB
            Περισσότερα τεκμηρίωση

            Προϊόντα και Λύσεις

            • E-catalogue
            • Διανομή ενέργειας
            • Διαχείριση ενέργειας
            • Διαχείριση καλωδίων
            • Αυτοματισμοί κτιρίων
            • Διακοπτικό υλικό
            • Έξυπνo σπίτι

            Επικοινωνία και Υποστήριξη

            • Επικοινωνία
            • FAQs
            • How-to videos
            • On-line Εργαλεία
            • Έντυπα
            • Ακαδημία Hager

            Σχετικά με εμάς

            Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

            Μάθετε περισσότερα για μάς

            • Πολιτική απορρήτου
            • Cookies
            • Αναφορά προβλήματος

            Hager Hellas A.E.B.E.
            Μάτσα 7
            Κηφισιά 14564
            Ελλάδα