QEVO ΕΞ. ΚΑΘ. ΙΣΧΥΟΣ ΜΑΝ/ΣΗ P250 800X300 • UC283PN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
Μενού
  • E-catalogue
  • Λύσεις
  • Για το έργο σας
  • On-line εργαλεία
  • Γνώση
  • Υποστήριξη
  • Σχετικά με μας
Λογαριασμός
  • Κατάλογος
  • UC283PN

QEVO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘ. ΤΟΠΟΘ. ΑΥΤ. ΙΣΧΥΟΣ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ P250 800X300MM

UC283PN

QEVO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘ. ΤΟΠΟΘ. ΑΥΤ. ΙΣΧΥΟΣ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ P250 800X300MM UC283PN

EAN
3250616377745
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
144,00 €
/ τμχ
144,00 €
/ τμχ

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Προσθήκη σε λίστα
Προσθήκη σε λίστα

Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε
  • Τεχνικές ιδιότητες
  • Περιβαλλοντική αξία
  • Τεκμηρίωση
Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

Τεχνικές ιδιότητες

Διαστάσεις
  • Ύψος
    300 mm
  • Πλάτος
    800 mm
  • Βάθος
    188 mm
Εξοπλισμός
  • Αριθμός σειρών
    0
Χωρητικότητα
  • Αριθμός στοι­χείων
    0
Υλικά
  • Υλικό
    Μεταλ­λικό
  • Κωδικός RAL
    9010

Περιβαλλοντική αξία

Συμμόρφωση RoHS Ναί
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναί

Πιστοποιήσεις και έγγραφα

PEP document en-GB 2024-11-15
PDF
242,30 kB
REACH declaration UC283PN (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UC283PN (english)
PDF
103,84 kB

Λήψεις

  • Εικόνα προϊόντος

    Εικόνα UC283PN | Hager

    Εικόνα προϊόντος UC283PN

  • Installation manual

    Εικόνα Installation manual International 2021-11-29 | Hager

    Installation manual International 2021-11-29

    PDF
    5,23 MB
    Εικόνα Installation manual International 2023-03-23 | Hager

    Installation manual International 2023-03-23

    PDF
    3,88 MB
  • Declaration of conformity

    Εικόνα Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Εικόνα Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
    Εικόνα Declaration of conformity International 2024-02-15 | Hager

    Declaration of conformity International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Εικόνα Declaration of conformity International 2024-02-15 | Hager

    Declaration of conformity International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
    Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2024-09-17 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2024-09-17

    PDF
    399,41 kB
    Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2024-09-17 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2024-09-17

    PDF
    394,42 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση

Προϊόντα και Λύσεις

  • E-catalogue
  • Διανομή ενέργειας
  • Διαχείριση ενέργειας
  • Διαχείριση καλωδίων
  • Αυτοματισμοί κτιρίων
  • Διακοπτικό υλικό
  • Έξυπνo σπίτι

Επικοινωνία και Υποστήριξη

  • Επικοινωνία
  • FAQs
  • How-to videos
  • On-line Εργαλεία
  • Έντυπα
  • Ακαδημία Hager

Σχετικά με εμάς

Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

Μάθετε περισσότερα για μάς

  • Πολιτική απορρήτου
  • Cookies
  • Αναφορά προβλήματος

Hager Hellas A.E.B.E.
Μάτσα 7
Κηφισιά 14564
Ελλάδα