QEVO ΕΞ. ΚΑΘ. ΙΣΧΥΟΣ ΜΑΝ/ΣΗ P250 600X300 • UC263PN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
Μενού
  • E-catalogue
  • Λύσεις
    Λύσεις Hager
    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
    Μάθετε περισσότερα
    • Λύσεις
    • Διανομή Ενέργειας
      Λύσεις Hager
      Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
      Μάθετε περισσότερα
    • Συστήματα έξυπνου κτιρίου
      • KNX ETS
      • KNX easy
      • KNX quicklink
      • Micro-modules
      • Domovea
      • Berker KNX
      • Δες τα όλα
      Λύσεις Hager
      Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
      Μάθετε περισσότερα
    • Ηλεκτροκίνηση - Σταθμοί φόρτισης
      Λύσεις Hager
      Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
      Μάθετε περισσότερα
    • Διαχείριση καλωδίων
      Λύσεις Hager
      Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
      Μάθετε περισσότερα
    • Διακοπτικό υλικό
      • Berker S.1
      • Berker B.3
      • Berker B.7
      • Berker K.1
      • Berker K.5
      • Berker Q.1
      • Berker Q.3
      • Δες τα όλα
      Λύσεις Hager
      Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
      Μάθετε περισσότερα
    • Δες τα όλα
  • Για το έργο σας
    Για το έργο σας
    Δείτε πώς οι ποιοτικές και ευέλικτες συνεργασίες δημιουργούν εκπληκτικά αποτελέσματα.
    Μάθετε περισσότερα
    • Για το έργο σας
    • Προϊοντικές κατηγορίες
      • Διανομή ενέργειας
      • Εξοικονόμηση ενέργειας
      • Διαχείριση καλωδίων
      • Λύσεις δωματίων
      • Διακοπτικό υλικό
      • Έξυπνο σπίτι
      • Δες τα όλα
      Για το έργο σας
      Δείτε πώς οι ποιοτικές και ευέλικτες συνεργασίες δημιουργούν εκπληκτικά αποτελέσματα.
      Μάθετε περισσότερα
    • Για το έργο σας
      • Μονοκατοικία
      • Πολυκατοικία
      • Ξενοδοχείο
      • Γραφείο
      • Δες τα όλα
      Για το έργο σας
      Δείτε πώς οι ποιοτικές και ευέλικτες συνεργασίες δημιουργούν εκπληκτικά αποτελέσματα.
      Μάθετε περισσότερα
    • Έργα αναφοράς
      Για το έργο σας
      Δείτε πώς οι ποιοτικές και ευέλικτες συνεργασίες δημιουργούν εκπληκτικά αποτελέσματα.
      Μάθετε περισσότερα
    • Δες τα όλα
  • On-line εργαλεία
    Hager Configurator
    Ποτέ η παραγγελία διακοπτικού υλικού δεν ήταν τόσο εύκολη.
    Hager Configurator
    • On-line εργαλεία
    • Hager configurator
      Hager Configurator
      Ποτέ η παραγγελία διακοπτικού υλικού δεν ήταν τόσο εύκολη.
      Hager Configurator
    • Δες τα όλα
  • Γνώση
    Download Center
    Κατεβάστε όποιο έτυπο, κατάλογο και τιμοκατάλογο χρειάζεστε για το έργο σας.
    Βρείτε αυτό που χρειάζεστε
    • Γνώση
    • Έντυπα
      Download Center
      Κατεβάστε όποιο έτυπο, κατάλογο και τιμοκατάλογο χρειάζεστε για το έργο σας.
      Βρείτε αυτό που χρειάζεστε
    • Webinars
      Download Center
      Κατεβάστε όποιο έτυπο, κατάλογο και τιμοκατάλογο χρειάζεστε για το έργο σας.
      Βρείτε αυτό που χρειάζεστε
    • Δες τα όλα
  • Υποστήριξη
    Υποστήριξη
    Έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με πολλούς τρόπους. Διαλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει!
    Ας μιλήσουμε!
    • Υποστήριξη
    • FAQ
      • FAQ - Γενικού περιεχομένου
      • FAQ - Σχετικά με την οικογένεια witty
      • Δες τα όλα
      Υποστήριξη
      Έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με πολλούς τρόπους. Διαλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει!
      Ας μιλήσουμε!
    • How-to videos
      • Διανομή ενέργειας
      • Σειρές διακοπτικού υλικού
      • Σύγχρονες εγκαταστάσεις έξυπνων κτιρίων
      • Σταθμοί φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων WItty
      • Κανάλια & Συστήματα ενδοδαπέδιας καλωδίωσης
      • Δες τα όλα
      Υποστήριξη
      Έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με πολλούς τρόπους. Διαλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει!
      Ας μιλήσουμε!
    • Δες τα όλα
  • Σχετικά με μας
    Σχετικά με μας
    Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
    Μάθετε περισσότερα
    • Σχετικά με μας
    • Τα νέα μας
      Σχετικά με μας
      Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
      Μάθετε περισσότερα
    • Ενέργειες για την βελτίωση των χρόνων παράδοσης
      Σχετικά με μας
      Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
      Μάθετε περισσότερα
    • Events
      Σχετικά με μας
      Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
      Μάθετε περισσότερα
    • Βιωσιμότητα στον Όμιλο Hager
      Σχετικά με μας
      Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
      Μάθετε περισσότερα
    • Ο 1 συνεργάτης που χρειάζεστε
      Σχετικά με μας
      Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
      Μάθετε περισσότερα
    • Επικοινωνία
      Σχετικά με μας
      Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
      Μάθετε περισσότερα
    • Newsletter εγγραφή
      Σχετικά με μας
      Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
      Μάθετε περισσότερα
    • Δες τα όλα
  • Δείτε όλες τις κατηγορίες
Λογαριασμός
  • Κατάλογος
  • UC263PN
UC263PN - QEVO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘ. ΤΟΠΟΘ. ΑΥΤ. ΙΣΧΥΟΣ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ P250 600X300MM
UC263PN - QEVO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘ. ΤΟΠΟΘ. ΑΥΤ. ΙΣΧΥΟΣ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ P250 600X300MM
UC263PN - QEVO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘ. ΤΟΠΟΘ. ΑΥΤ. ΙΣΧΥΟΣ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ P250 600X300MM

QEVO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘ. ΤΟΠΟΘ. ΑΥΤ. ΙΣΧΥΟΣ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ P250 600X300MM

UC263PN

UC263PN - QEVO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘ. ΤΟΠΟΘ. ΑΥΤ. ΙΣΧΥΟΣ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ P250 600X300MM
UC263PN - QEVO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘ. ΤΟΠΟΘ. ΑΥΤ. ΙΣΧΥΟΣ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ P250 600X300MM
UC263PN - QEVO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘ. ΤΟΠΟΘ. ΑΥΤ. ΙΣΧΥΟΣ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ P250 600X300MM

QEVO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘ. ΤΟΠΟΘ. ΑΥΤ. ΙΣΧΥΟΣ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ P250 600X300MM UC263PN

EAN
3250616377660
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
108,60 €
/ τμχ
108,60 €
/ τμχ

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Προσθήκη σε λίστα
Προσθήκη σε λίστα

Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε
  • Τεχνικές ιδιότητες
  • Περιβαλλοντική αξία
  • Τεκμηρίωση
Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

Τεχνικές ιδιότητες

Διαστάσεις
  • Ύψος
    300 mm
  • Πλάτος
    600 mm
  • Βάθος
    188 mm
Εξοπλισμός
  • Αριθμός σειρών
    0
Χωρητικότητα
  • Αριθμός στοι­χείων
    0
Υλικά
  • Υλικό
    Μεταλ­λικό
  • Κωδικός RAL
    9010

Περιβαλλοντική αξία

Συμμόρφωση RoHS Ναί
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναί

Πιστοποιήσεις και έγγραφα

PEP document en-GB 2024-11-15
PDF
242,30 kB
REACH declaration UC263PN (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UC263PN (english)
PDF
103,84 kB

Λήψεις

  • Εικόνα προϊόντος

    Εικόνα UC263PN | Hager

    Εικόνα προϊόντος UC263PN

  • Installation manual

    Εικόνα Installation manual International 2021-11-29 | Hager

    Installation manual International 2021-11-29

    PDF
    5,23 MB
    Εικόνα Installation manual International 2023-03-23 | Hager

    Installation manual International 2023-03-23

    PDF
    3,88 MB
  • Declaration of conformity

    Εικόνα Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Εικόνα Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
    Εικόνα Declaration of conformity International 2024-02-15 | Hager

    Declaration of conformity International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Εικόνα Declaration of conformity International 2024-02-15 | Hager

    Declaration of conformity International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
    Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2024-09-17 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2024-09-17

    PDF
    399,41 kB
    Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2024-09-17 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2024-09-17

    PDF
    394,42 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση

Προϊόντα και Λύσεις

  • E-catalogue
  • Διανομή ενέργειας
  • Διαχείριση ενέργειας
  • Διαχείριση καλωδίων
  • Αυτοματισμοί κτιρίων
  • Διακοπτικό υλικό
  • Έξυπνo σπίτι

Επικοινωνία και Υποστήριξη

  • Επικοινωνία
  • FAQs
  • How-to videos
  • On-line Εργαλεία
  • Έντυπα
  • Ακαδημία Hager

Σχετικά με εμάς

Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

Μάθετε περισσότερα για μάς

  • Πολιτική απορρήτου
  • Cookies
  • Αναφορά προβλήματος

Hager Hellas A.E.B.E.
Μάτσα 7
Κηφισιά 14564
Ελλάδα