QEVO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΡΑΓΟYΛΙΚΩΝ 24Μ 150Χ600MM • UC1560MDN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
Μενού
  • E-catalogue
  • Λύσεις
    Λύσεις Hager
    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
    Μάθετε περισσότερα
    • Λύσεις
    • Διανομή Ενέργειας
      Λύσεις Hager
      Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
      Μάθετε περισσότερα
    • Συστήματα έξυπνου κτιρίου
      • KNX ETS
      • KNX easy
      • KNX quicklink
      • Micro-modules
      • Domovea
      • Berker KNX
      • Δες τα όλα
      Λύσεις Hager
      Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
      Μάθετε περισσότερα
    • Ηλεκτροκίνηση - Σταθμοί φόρτισης
      Λύσεις Hager
      Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
      Μάθετε περισσότερα
    • Διαχείριση καλωδίων
      Λύσεις Hager
      Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
      Μάθετε περισσότερα
    • Διακοπτικό υλικό
      • Berker S.1
      • Berker B.3
      • Berker B.7
      • Berker K.1
      • Berker K.5
      • Berker Q.1
      • Berker Q.3
      • Δες τα όλα
      Λύσεις Hager
      Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
      Μάθετε περισσότερα
    • Δες τα όλα
  • Για το έργο σας
    Για το έργο σας
    Δείτε πώς οι ποιοτικές και ευέλικτες συνεργασίες δημιουργούν εκπληκτικά αποτελέσματα.
    Μάθετε περισσότερα
    • Για το έργο σας
    • Προϊοντικές κατηγορίες
      • Διανομή ενέργειας
      • Εξοικονόμηση ενέργειας
      • Διαχείριση καλωδίων
      • Λύσεις δωματίων
      • Διακοπτικό υλικό
      • Έξυπνο σπίτι
      • Δες τα όλα
      Για το έργο σας
      Δείτε πώς οι ποιοτικές και ευέλικτες συνεργασίες δημιουργούν εκπληκτικά αποτελέσματα.
      Μάθετε περισσότερα
    • Για το έργο σας
      • Μονοκατοικία
      • Πολυκατοικία
      • Ξενοδοχείο
      • Γραφείο
      • Δες τα όλα
      Για το έργο σας
      Δείτε πώς οι ποιοτικές και ευέλικτες συνεργασίες δημιουργούν εκπληκτικά αποτελέσματα.
      Μάθετε περισσότερα
    • Έργα αναφοράς
      Για το έργο σας
      Δείτε πώς οι ποιοτικές και ευέλικτες συνεργασίες δημιουργούν εκπληκτικά αποτελέσματα.
      Μάθετε περισσότερα
    • Δες τα όλα
  • On-line εργαλεία
    Hager Configurator
    Ποτέ η παραγγελία διακοπτικού υλικού δεν ήταν τόσο εύκολη.
    Hager Configurator
    • On-line εργαλεία
    • Hager configurator
      Hager Configurator
      Ποτέ η παραγγελία διακοπτικού υλικού δεν ήταν τόσο εύκολη.
      Hager Configurator
    • Δες τα όλα
  • Γνώση
    Download Center
    Κατεβάστε όποιο έτυπο, κατάλογο και τιμοκατάλογο χρειάζεστε για το έργο σας.
    Βρείτε αυτό που χρειάζεστε
    • Γνώση
    • Έντυπα
      Download Center
      Κατεβάστε όποιο έτυπο, κατάλογο και τιμοκατάλογο χρειάζεστε για το έργο σας.
      Βρείτε αυτό που χρειάζεστε
    • Webinars
      Download Center
      Κατεβάστε όποιο έτυπο, κατάλογο και τιμοκατάλογο χρειάζεστε για το έργο σας.
      Βρείτε αυτό που χρειάζεστε
    • Δες τα όλα
  • Υποστήριξη
    Υποστήριξη
    Έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με πολλούς τρόπους. Διαλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει!
    Ας μιλήσουμε!
    • Υποστήριξη
    • FAQ
      • FAQ - Γενικού περιεχομένου
      • FAQ - Σχετικά με την οικογένεια witty
      • Δες τα όλα
      Υποστήριξη
      Έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με πολλούς τρόπους. Διαλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει!
      Ας μιλήσουμε!
    • How-to videos
      • Διανομή ενέργειας
      • Σειρές διακοπτικού υλικού
      • Σύγχρονες εγκαταστάσεις έξυπνων κτιρίων
      • Σταθμοί φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων WItty
      • Κανάλια & Συστήματα ενδοδαπέδιας καλωδίωσης
      • Δες τα όλα
      Υποστήριξη
      Έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με πολλούς τρόπους. Διαλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει!
      Ας μιλήσουμε!
    • Δες τα όλα
  • Σχετικά με μας
    Σχετικά με μας
    Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
    Μάθετε περισσότερα
    • Σχετικά με μας
    • Τα νέα μας
      Σχετικά με μας
      Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
      Μάθετε περισσότερα
    • Ενέργειες για την βελτίωση των χρόνων παράδοσης
      Σχετικά με μας
      Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
      Μάθετε περισσότερα
    • Events
      Σχετικά με μας
      Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
      Μάθετε περισσότερα
    • Βιωσιμότητα στον Όμιλο Hager
      Σχετικά με μας
      Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
      Μάθετε περισσότερα
    • Ο 1 συνεργάτης που χρειάζεστε
      Σχετικά με μας
      Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
      Μάθετε περισσότερα
    • Επικοινωνία
      Σχετικά με μας
      Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
      Μάθετε περισσότερα
    • Newsletter εγγραφή
      Σχετικά με μας
      Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
      Μάθετε περισσότερα
    • Δες τα όλα
  • Δείτε όλες τις κατηγορίες
Λογαριασμός
  • Κατάλογος
  • UC1560MDN
UC1560MDN - QEVO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΡΑΓΟYΛΙΚΩΝ 24Μ 150Χ600MM
UC1560MDN - QEVO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΡΑΓΟYΛΙΚΩΝ 24Μ 150Χ600MM

QEVO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΡΑΓΟYΛΙΚΩΝ 24Μ 150Χ600MM

UC1560MDN

UC1560MDN - QEVO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΡΑΓΟYΛΙΚΩΝ 24Μ 150Χ600MM
UC1560MDN - QEVO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΡΑΓΟYΛΙΚΩΝ 24Μ 150Χ600MM

QEVO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΡΑΓΟYΛΙΚΩΝ 24Μ 150Χ600MM UC1560MDN

EAN
13250610013615
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
53,00 €
/ τμχ
53,00 €
/ τμχ

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Προσθήκη σε λίστα
Προσθήκη σε λίστα

Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε
  • Τεχνικές ιδιότητες
  • Περιβαλλοντική αξία
  • Τεκμηρίωση
Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

Τεχνικές ιδιότητες

Διαστάσεις
  • Ύψος
    150 mm
  • Πλάτος
    600 mm
  • Βάθος
    102 mm
  • Μήκος
    600 mm
Υλικά
  • Υλικό
    Μεταλ­λικό
  • Μεταχεί­ριση
    Continuously galvanised
Χωρητικότητα
  • Αριθμός στοι­χείων
    24
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
  • Διάτρητη ράγα DIN
    Ναί

Περιβαλλοντική αξία

Συμμόρφωση RoHS Ναί

Πιστοποιήσεις και έγγραφα

PEP document en-GB 2024-11-15
PDF
242,30 kB
REACH declaration UC1560MDN (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UC1560MDN (english)
PDF
103,84 kB

Λήψεις

  • Εικόνα προϊόντος

    Εικόνα UC1560MDN | Hager

    Εικόνα προϊόντος UC1560MDN

  • Instruction manual

    Εικόνα Instruction manual International 2025-02-12 | Hager

    Instruction manual International 2025-02-12

    PDF
    6,09 MB
  • Declaration of conformity

    Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2024-09-17 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2024-09-17

    PDF
    399,41 kB
    Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2024-09-17 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2024-09-17

    PDF
    394,42 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση

Προϊόντα και Λύσεις

  • E-catalogue
  • Διανομή ενέργειας
  • Διαχείριση ενέργειας
  • Διαχείριση καλωδίων
  • Αυτοματισμοί κτιρίων
  • Διακοπτικό υλικό
  • Έξυπνo σπίτι

Επικοινωνία και Υποστήριξη

  • Επικοινωνία
  • FAQs
  • How-to videos
  • On-line Εργαλεία
  • Έντυπα
  • Ακαδημία Hager

Σχετικά με εμάς

Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

Μάθετε περισσότερα για μάς

  • Πολιτική απορρήτου
  • Cookies
  • Αναφορά προβλήματος

Hager Hellas A.E.B.E.
Μάτσα 7
Κηφισιά 14564
Ελλάδα