B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΕΠΙΤ. ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ/4 ΕΝΤΟΛΩΝ Q.x ΑΝΘΡΑΚΙ TRC301B
EAN
3250615989116
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
119,51 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Σύστημα busΡαδιοσυχνότητες
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςETS, easy, quicklink
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Αριθμός κυκλωμάτων εισόδου2
Εξοπλισμός
-
Απαραίτητη εξωτερική τάση σήματοςΟχι
-
Αμφίδρομη ραδιοσυχνότηταΟχι
-
Με μπαταρίαΝαί
-
Με έλεγχο HVACΟχι
Συνδεσιμότητα
-
Με ασύρματο σύστημα KNXΝαί
Συχνότητα
-
Μετάδοση συχνότητας868 - 868 MHz
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
Αριθμός ημιμονάδων των 17,5 mm0
Φωτισμός
-
Έλεγχος LEDΝαί
Υλικά
-
ΧρώμαΜπεζ
-
Κωδικός RAL9010
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP31
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας0 - 50 °C
Τάση
-
Τάση εισόδου3 - 3 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςDC
Διαστάσεις
-
Ύψος26 mm
-
Βάθος30 mm
Κείμενο
-
Τρόπος εγκατάστασηςΜε προσαρμογείς για αντιστάθμιση ύψους μαγνήτη
-
Είδος σύνδεσηςΜε πρόσθετους βιδωτούς ακροδέκτες για καλωδιωμένες μαγνητικές επαφές
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TRC301B
B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΕΠΙΤ. ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ/4 ΕΝΤΟΛΩΝ Q.x ΑΝΘΡΑΚΙ
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, pl-PL 2010-09-28
PDF2,05 MB -
Product attachment
Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)
Product attachment International 2020-01-01
PDF1,18 MB -
KNX product database
Logiciel d'application ETS du TRC301B
KNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD4,72 MBLogiciel d'application ETS du TRC301B
KNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD55,62 MB -
Application Guide
description d'application TRC301B
Application Guide en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF859,41 kB -
Function description
PD_TRC301B_TX100_GB
Function description en-GB 2012-03-30
PDF2,53 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση