The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • SVN441
    EAN
    3250615722010
    Συσκευασία
    12 τμχ

    ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΠΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2NC LED ΠΡΑΣΙΝΟ SVN441

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε
    Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα

    ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΠΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2NC LED ΠΡΑΣΙΝΟ

    SVN441

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Εξοπλισμός
    • Αριθμός επαφών INV
      0
    • Αριθμός επαφών NC
      2
    • Αριθμός επαφών NO
      0
    • Με LED σηματοδότησης
      Ναί
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ρεύμα στιγ­μιαίας επαφής
      16 A
    • Ονομαστικό ρεύμα
      16 A
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      1
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      83 mm
    • Πλάτος
      17,50 mm
    • Βάθος
      66 mm
    Τάση
    • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
      250 V
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      230 - 230 V

    Περιβαλλοντική αξία

    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration SVN441
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα SVN441 | Hager

      Εικόνα προϊόντος SVN441

    • Product datasheet

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SVN441 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SVN441

      ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΠΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2NC LED ΠΡΑΣΙΝΟ

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-09-13

      PDF
      574,93 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα