The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
Μενού
  • E-catalogue
  • Λύσεις
  • Για το έργο σας
  • On-line εργαλεία
  • Γνώση
  • Υποστήριξη
  • Σχετικά με μας
Λογαριασμός
  • Home
  • Κατάλογος
  • Υλικά ράγας
  • Έλεγχος και σηματοδότηση
  • Ραγοδια­κόπτες, μεταγωγικοί ραγοδια­κόπτες, μπουτόν και ενδει­κτικά ράγας LED
  • SVN422
  • Υλικά ράγας

ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΠΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1NC LED ΚΟΚΚΙΝΟ SVN422

EAN
3250615721969
Συσκευασία
12 τμχ

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

Επόμενα προϊόντα:

SVN452, SVN321

ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΠΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1NC LED ΚΟΚΚΙΝΟ

SVN422

  • Τεχνικές ιδιότητες
  • Περιβαλλοντική αξία
  • Τεκμηρίωση
  • Περισσότερα προϊόντα

Τεχνικές ιδιότητες

Εξοπλισμός
  • Αριθμός επαφών INV
    0
  • Αριθμός επαφών NC
    1
  • Αριθμός επαφών NO
    0
  • Με LED σηματοδότησης
    Ναί
Ηλεκτρικό ρεύμα
  • Ρεύμα στιγ­μιαίας επαφής
    16 A
  • Ονομαστικό ρεύμα
    16 A
Χωρητικότητα
  • Αριθμός στοι­χείων
    1
Διαστάσεις
  • Ύψος
    83 mm
  • Πλάτος
    17,50 mm
  • Βάθος
    66 mm
Τάση
  • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
    250 V
  • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
    230 - 230 V

Περιβαλλοντική αξία

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναί

Πιστοποιήσεις και έγγραφα

REACH declaration SVN422
PDF

Λήψεις

  • Εικόνα προϊόντος

    Εικόνα SVN422 | Hager

    Εικόνα προϊόντος SVN422

  • Declaration of conformity

    Εικόνα Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2023-09-13

    PDF
    574,93 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση

Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

    5
  • 1
    MZN120 - ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 1 ΣΤ
    MZN120
    ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 1 ΣΤ
    Τιμή
    4,56 €
    / τμχ
    4,56 €
    / τμχ
  • 2
    SK600 - ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ (I-0-II) 1P 380V/20A
    SK600
    ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ (I-0-II) 1P 380V/20A
    Τιμή
    75,98 €
    / τμχ
    75,98 €
    / τμχ
  • 3
    SVN125 - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚO LED ΛΕΥΚΟ
    SVN125
    ΕΝΔΕΙΚΤΙΚO LED ΛΕΥΚΟ
    Τιμή
    9,26 €
    / τμχ
    9,26 €
    / τμχ
  • 4
    SVN126 - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ LED ΔΙΠΛΟ ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ
    SVN126
    ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ LED ΔΙΠΛΟ ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ
    Τιμή
    20,52 €
    / τμχ
    20,52 €
    / τμχ
  • 5
    SVN129 - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ LED ΤΡΙΠΛΟ ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
    SVN129
    ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ LED ΤΡΙΠΛΟ ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
    Τιμή
    17,57 €
    / τμχ
    17,57 €
    / τμχ

Προϊόντα και Λύσεις

  • E-catalogue
  • Διανομή ενέργειας
  • Διαχείριση ενέργειας
  • Διαχείριση καλωδίων
  • Αυτοματισμοί κτιρίων
  • Διακοπτικό υλικό
  • Έξυπνo σπίτι

Επικοινωνία και Υποστήριξη

  • Επικοινωνία
  • FAQs
  • How-to videos
  • On-line Εργαλεία
  • Έντυπα
  • Ακαδημία Hager

Σχετικά με εμάς

Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

Μάθετε περισσότερα για μάς

  • Πολιτική απορρήτου
  • Cookies
  • Αναφορά προβλήματος

Hager Hellas A.E.B.E.
Μάτσα 7
Κηφισιά 14564
Ελλάδα