ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 15kA ΦΑΣΗΣ SPN715D SPN015D
EAN
3250615660183
Συσκευασία
1 τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Το προϊον δεν είναι πλέον διαθέσιμο, αλλά οι τεχνικές πληροφορίες του είναι ακόμα διαθέσιμες.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων1
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 230 V
-
Συνεχής τάση λειτουργίας Uc σύμφωνα με το IEC61643-1275 V
-
Επίπεδο προστασίας τάσης (Up) σύμφωνα με το IEC 61643-11 kV
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης Σε 8 - 20 μs L-N(PEN)/N-PE IEC 616435 kA
-
Μέγιστη εκφόρτιση (Imax) L-N(PEN)/N-PE15 kA
Διαστάσεις
-
Ύψος45 mm
-
Πλάτος18 mm
-
Βάθος18 mm
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-40 - 55 °C
Standards
-
Κατηγορία απαιτήσεων IEC 61643T2
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-11-09
PDF571,86 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση