TEHALIT SL ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 115x20mm ΜΑΥΡΟ SL2011539011
Τιμή
11,56 €
/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Βάσεις τοποθέτησης διακοπτικού υλικού 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 7 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Παρελκόμενα
-
Είδος παρελκόμενου εξαρτήματοςΜορφοποιημένο
Ρυθμίσεις
-
Εύρος γωνίας83 - 135
Διαστάσεις
-
Ύψος115 mm
-
Πλάτος20 mm
Υλικά
-
ΥλικόΑκρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS)
-
Κωδικός RAL9011
-
ΧρώμαGraphite black
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP40
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
Ρύθμιση
-
ΕπικάλυψηΝαί
-
Σχετικές σειρέςSL Standard 20x115
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SL2011539011
TEHALIT SL ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 115x20mm ΜΑΥΡΟ
PDF -
Product licence
Product_Licence_NF004_1078_SL
Product licence International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2017-01-13
PDF21,73 kB
EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019
Declaration of conformity International 2019-08-23
PDF48,54 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση