The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Συστήματα καναλιών και συστήματα ενδοδαπέδιας εγκατάστασης
    • Κανάλια διανομής με εξωτερικά εξαρ­τήματα
    • Σύστημα καναλιών ανακαί­νισης tehalit.SL
    • SL200553D1
    EAN
    4012740894036
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Σύστημα καναλιών ανακαί­νισης tehalit.SL

    TEHALIT SL ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 55x20mm ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ SL200553D1

    Τιμή
    8,22 €
    / τμχ
    8,22 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    TEHALIT SL ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 55x20mm ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

    SL200553D1

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Ολοκληρώστε το συστημά σας

    Συμβατά προϊόντα

    • Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα

    Κωδικοί

    • SL200552D1

      TEHALIT SL ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ 55x20mm ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

      10,25 €  / μέτρο*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Παρελ­κόμενα
    • Είδος παρελ­κόμενου εξαρ­τήματος
      Μορφοποι­ημένο
    Ρυθμίσεις
    • Εύρος γωνίας
      83 - 135
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      55 mm
    • Πλάτος
      20 mm
    Υλικά
    • Υλικό
      Ακρυλονιτρίλιο­-βου­ταδιένιο­-στυρένιο (ABS)
    • Χρώμα
      Αλου­μίνιο
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP40
    • Αντοχή σε κρούση IK
      IK07
    • Σχετικές σειρές
      SL Standard 20x55

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP document en-GB 2025-03-05
    PDF
    406,73 kB
    Hager REACH declaration SL200553D1
    PDF
    Hager RoHS report SL200553D1
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα SL200553D1 | Hager

      Εικόνα προϊόντος SL200553D1

    • Product datasheet

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SL200553D1 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SL200553D1

      TEHALIT SL ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 55x20mm ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

      PDF
    • Product licence

      Εικόνα Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Product licence International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2017-01-13

      PDF
      21,73 kB
      Εικόνα EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager

      EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

      Declaration of conformity International 2019-08-23

      PDF
      48,54 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      SL20055819016 - TEHALIT SL ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ 55x20mm ΜΕ ΕΚ40x40mm ΛΕΥΚΟ
      SL20055819016
      TEHALIT SL ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ 55x20mm ΜΕ ΕΚ40x40mm ΛΕΥΚΟ
      Τιμή
      27,26 €
      / τμχ
      27,26 €
      / τμχ
    • 2
      SL20080819016 - TEHALIT SL ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ 80x20mm ΜΕ EK40x40mm ΛΕΥΚΟ
      SL20080819016
      TEHALIT SL ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ 80x20mm ΜΕ EK40x40mm ΛΕΥΚΟ
      Τιμή
      30,71 €
      / τμχ
      30,71 €
      / τμχ
    • 3
      SL20115819016 - TEHALIT SL ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ 115x20mm ΜΕ EK40x40mm ΛΕΥΚΟ
      SL20115819016
      TEHALIT SL ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ 115x20mm ΜΕ EK40x40mm ΛΕΥΚΟ
      Τιμή
      34,09 €
      / τμχ
      34,09 €
      / τμχ
    • 4
      SL20080A9011 - TEHALIT SL ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 80x20 ΜΑΥΡΟ
      SL20080A9011
      TEHALIT SL ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 80x20 ΜΑΥΡΟ
      Τιμή
      2,91 €
      / τμχ
      2,91 €
      / τμχ
    • 5
      SL20080AD1 - TEHALIT SL ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 80x20 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
      SL20080AD1
      TEHALIT SL ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 80x20 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
      Τιμή
      3,35 €
      / τμχ
      3,35 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα