The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
Μενού
  • E-catalogue
  • Λύσεις
  • Για το έργο σας
  • On-line εργαλεία
  • Γνώση
  • Υποστήριξη
  • Σχετικά με μας
Λογαριασμός
  • Home
  • Κατάλογος
  • SBN180

ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1P 80Α SBN180

EAN
3250615510242
Συσκευασία
1 τμχ

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα

Επόμενα προϊόντα:

SBN199

ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1P 80Α

SBN180

  • Αξεσουάρ
  • Τεχνικές ιδιότητες
  • Περιβαλλοντική αξία
  • Τεκμηρίωση
Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

Ολοκληρώστε το συστημά σας

Προαιρετικά αξεσουάρ

  • Εξαρ­τήματα κλει­δώματως και μανδάλωσης 1 διαθέσιμα προϊόντα
  • Διαχωριστικά φάσεων διακοπτών ισχύυος 1 διαθέσιμα προϊόντα
  • Καλύμ­ματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
  • Εξαρ­τήματα ρελέ καστάνιας 1 διαθέσιμα προϊόντα

Ολοκληρώστε το συστημά σας

  • Εξαρ­τήματα κλει­δώματως και μανδάλωσης
  • Διαχωριστικά φάσεων διακοπτών ισχύυος
  • Καλύμ­ματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος
  • Εξαρ­τήματα ρελέ καστάνιας
  • MZN175

    ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

    9,82 €  / τμχ*
  • MZN121

    ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 1 ΣΤ (ΣΕΤ 3ΤΜΧ)

    7,51 €  / Σετ*
  • MZN120

    ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 1 ΣΤ

    4,56 €  / τμχ*
  • ESC080

    ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 230V/2A 1NO+1NC

    30,28 €  / τμχ*

Τεχνικές ιδιότητες

Αρχιτεκτονική
  • Αριθμός πόλων
    1
  • Θέση ουδετέρου
    Χωρίς ουδέτερο
  • Πόλοι
    1P
Ηλεκτρικό ρεύμα
  • Ονομαστικό ρεύμα
    80 A
  • Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό συνθήκη Icc με ασφάλειες gl-gG
    0,96 kA
  • Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC21 κατηγορία A
    80 A
  • Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC21 κατηγορία B
    80 A
  • Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC22 κατηγορία A
    80 A
  • Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC22 κατηγορία B
    80 A
  • Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icm κάτω των 240 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-3
    1,35 kA
  • Ονομαστικό ρεύμα βραχυχρόνιας αντοχής Icw 1s IEC 60947
    0,96 kA
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
  • Ονομαστική ροπή σύσφιξης
    3,60 - 3,60 Nm
  • Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγας
    Βιδωτοί ακροδέκτες
Τάση
  • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
    230 - 230 V
  • Τύπος τροφοδοσίας τάσης
    AC
  • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
    440 V
  • Ονομαστική τάση αντοχής σε κρου­στικό ρεύμα Uimp
    6.000 V
Χωρητικότητα
  • Αριθμός στοι­χείων
    1
Ασφάλεια
  • Κατηγορία προστασίας (IP)
    IP20
Συχνότητα
  • Συχνότητα
    50 - 60 Hz
Διαστάσεις
  • Ύψος
    83 mm
  • Πλάτος
    17,50 mm
  • Βάθος
    68 mm
Εξοπλισμός
  • Αριθμός επαφών NO
    1
  • Αριθμός επαφών NC
    0
Συνθήκες χρήσης
  • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
    -20 - 70 °C
  • Αποθήκευ­ση/μεταφορά θερμοκρασίας
    -40 - 80 °C
Σύνδεση
  • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
    6 - 35 mm²
  • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
    6 - 50 mm²
Αντοχή
  • Αριθμός μηχανικών λειτουρ­γιών
    40.000
  • Ηλεκτρική αντοχή σε ονομαστικό φορτίο σε AC21 σε κύκλους λειτουρ­γίας
    2.500
  • Ηλεκτρική αντοχή σε ονομαστικό φορτίο σε AC22 σε κύκλους λειτουρ­γίας
    2.500
Ισχύς
  • Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In
    2,70 W
  • Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα In
    2,70 W
Συνδεσιμότητα
  • Ευθυγράμ­μιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγας
    Ευθυγραμ­μισμένα τερματικά
  • Ευθυγράμ­μιση άνω σύνδεσης για υλικά ράγας
    Ευθυγραμ­μισμένα τερματικά

Περιβαλλοντική αξία

Συμμόρφωση RoHS Ναί
Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναί

Πιστοποιήσεις και έγγραφα

REACH declaration SBN180
PDF
RoHS report SBN180
PDF

Λήψεις

  • Εικόνα προϊόντος

    Εικόνα SBN180 | Hager

    Εικόνα προϊόντος SBN180

  • Product datasheet

    Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SBN180 | Hager

    Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SBN180

    ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1P 80Α

    PDF
  • Product data sheet

    Εικόνα UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf | Hager

    UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf

    Data sheet en-GB 2024-03-22

    PDF
    58,45 kB
  • Product licence

    Εικόνα Licence for NETHERLANDS | Hager

    Licence for NETHERLANDS

    Product licence International 2024-08-09

    PDF
    2,53 MB
  • Declaration of conformity

    Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2025-02-06 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2025-02-06

    PDF
    990,73 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση

Προϊόντα και Λύσεις

  • E-catalogue
  • Διανομή ενέργειας
  • Διαχείριση ενέργειας
  • Διαχείριση καλωδίων
  • Αυτοματισμοί κτιρίων
  • Διακοπτικό υλικό
  • Έξυπνo σπίτι

Επικοινωνία και Υποστήριξη

  • Επικοινωνία
  • FAQs
  • How-to videos
  • On-line Εργαλεία
  • Έντυπα
  • Ακαδημία Hager

Σχετικά με εμάς

Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

Μάθετε περισσότερα για μάς

  • Πολιτική απορρήτου
  • Cookies
  • Αναφορά προβλήματος

Hager Hellas A.E.B.E.
Μάτσα 7
Κηφισιά 14564
Ελλάδα