ΜΟΤΕΡ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 1P/2P ΚΑΙ RCBO MZ905
EAN
3250614329012
Συσκευασία
1 τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Σημείωση: το προϊόν έχει εξαντληθεί.
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui6.000 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας σε DC230 - 230 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων3
Διαστάσεις
-
Ύψος83 mm
-
Πλάτος54 mm
-
Βάθος71 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
Περισσότερα τεκμηρίωση