The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
Μενού
  • E-catalogue
  • Λύσεις
  • Για το έργο σας
  • On-line εργαλεία
  • Γνώση
  • Υποστήριξη
  • Σχετικά με μας
Λογαριασμός
  • Home
  • Κατάλογος
  • MHF04X

INTERPHONE ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ ΜΕ 2 ΜΠΟΥΤΟΝ MHF04X

EAN
3599435012124
Συσκευασία
1 τμχ

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα

INTERPHONE ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ ΜΕ 2 ΜΠΟΥΤΟΝ

MHF04X

  • Τεχνικές ιδιότητες
  • Τεκμηρίωση
Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

Τεχνικές ιδιότητες

Έλεγχοι και ενδεί­ξεις
  • Αριθμός πλήκτρων κλήσης
    2
Διαστάσεις
  • Ύψος
    217 mm
  • Πλάτος
    163 mm
  • Βάθος
    54 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
  • Τοποθέτηση
    Επίτοιχη τοποθέτηση

Λήψεις

  • Εικόνα προϊόντος

    Εικόνα MHF04X | Hager

    Εικόνα προϊόντος MHF04X

  • Product datasheet

    Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος MHF04X | Hager

    Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος MHF04X

    INTERPHONE ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ ΜΕ 2 ΜΠΟΥΤΟΝ

    PDF
  • Instruction manual

    Εικόνα Notice Inst Interphone Daitem ISF3 GB | Hager

    Notice Inst Interphone Daitem ISF3 GB

    Instruction manual en-GB 2019-03-09

    PDF
    7,48 MB
    Εικόνα Notice Installation Interphone Daitem ISF3 | Hager

    Notice Installation Interphone Daitem ISF3

    Instruction manual en-GB 2012-01-01

    PDF
    7,23 MB
    Εικόνα notice Inst Interphone Daitem ISF3 GB | Hager

    notice Inst Interphone Daitem ISF3 GB

    Instruction manual en-GB 2020-09-21

    PDF
    6,79 MB
    Εικόνα notice Inst Interphone Hager ISF3 GB | Hager

    notice Inst Interphone Hager ISF3 GB

    Instruction manual en-GB 2019-03-09

    PDF
    6,59 MB
  • Operating manual

    Εικόνα Guide Utilisation Interphone Hager ISF3 | Hager

    Guide Utilisation Interphone Hager ISF3

    Operating manual en-GB 2012-01-01

    PDF
    2,58 MB
    Εικόνα Notice utilisation Interphone Daitem | Hager

    Notice utilisation Interphone Daitem

    Operating manual en-GB 2020-10-14

    PDF
    2,97 MB
    Εικόνα Notice utilisation Interphone radio Daitem | Hager

    Notice utilisation Interphone radio Daitem

    Operating manual en-GB, es-ES, fr-FR, nl-NL 2020-10-14

    PDF
    7,22 MB
    Εικόνα notice Util Interphone Hager ISF3 | Hager

    notice Util Interphone Hager ISF3

    Operating manual en-GB 2011-01-27

    PDF
    2,57 MB
  • Installation manual

    Εικόνα notice Inst Interphone Hager ISF3 | Hager

    notice Inst Interphone Hager ISF3

    Installation manual en-GB 2020-01-01

    PDF
    6,21 MB
    Εικόνα notice Util Interphone Dait ISF3 | Hager

    notice Util Interphone Dait ISF3

    Installation manual en-GB 2011-03-04

    PDF
    2,27 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση

Προϊόντα και Λύσεις

  • E-catalogue
  • Διανομή ενέργειας
  • Διαχείριση ενέργειας
  • Διαχείριση καλωδίων
  • Αυτοματισμοί κτιρίων
  • Διακοπτικό υλικό
  • Έξυπνo σπίτι

Επικοινωνία και Υποστήριξη

  • Επικοινωνία
  • FAQs
  • How-to videos
  • On-line Εργαλεία
  • Έντυπα
  • Ακαδημία Hager

Σχετικά με εμάς

Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

Μάθετε περισσότερα για μάς

  • Πολιτική απορρήτου
  • Cookies
  • Αναφορά προβλήματος

Hager Hellas A.E.B.E.
Μάτσα 7
Κηφισιά 14564
Ελλάδα