INTERPHONE ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ ΜΕ 1 ΜΠΟΥΤΟΝ • MHF03X | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
Μενού
  • E-catalogue
  • Λύσεις
  • On-line εργαλεία
  • Γνώση
  • Υποστήριξη
  • Σχετικά με μας
Λογαριασμός
  • Κατάλογος
  • Ασύρ­ματα θυροτηλέφωνα
  • Ασύρ­ματο σύστημα θυροτηλεόρασης
  • Εξαρ­τήματα και αξεσουάρ
  • MHF03X

INTERPHONE ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ ΜΕ 1 ΜΠΟΥΤΟΝ

MHF03X

  • Ασύρ­ματα θυροτηλέφωνα

INTERPHONE ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ ΜΕ 1 ΜΠΟΥΤΟΝ MHF03X

EAN
3599435012117
Συσκευασία
1 τμχ

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

Το προϊον δεν είναι πλέον διαθέσιμο, αλλά οι τεχνικές πληροφορίες του είναι ακόμα διαθέσιμες.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.


  • Τεχνικές ιδιότητες
  • Περιβαλλοντική αξία
  • Τεκμηρίωση
  • Περισσότερα προϊόντα
Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

Τεχνικές ιδιότητες

Έλεγχοι και ενδεί­ξεις
  • Αριθμός πλήκτρων κλήσης
    1
Διαστάσεις
  • Ύψος
    217 mm
  • Πλάτος
    158 mm
  • Βάθος
    54 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
  • Τοποθέτηση
    Επίτοιχη τοποθέτηση

Περιβαλλοντική αξία

Πιστοποιήσεις και έγγραφα

REACH declaration MHF03X (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration MHF03X (english)
PDF
103,59 kB

Λήψεις

  • Εικόνα προϊόντος

    Εικόνα MHF03X | Hager

    Εικόνα προϊόντος MHF03X

  • Instruction manual

    Εικόνα Notice Inst Interphone Daitem ISF3 GB | Hager

    Notice Inst Interphone Daitem ISF3 GB

    Instruction manual en-GB 2019-03-09

    PDF
    7,48 MB
    Εικόνα Notice Installation Interphone Daitem ISF3 | Hager

    Notice Installation Interphone Daitem ISF3

    Instruction manual en-GB 2012-01-01

    PDF
    7,23 MB
    Εικόνα notice Inst Interphone Daitem ISF3 GB | Hager

    notice Inst Interphone Daitem ISF3 GB

    Instruction manual en-GB 2020-09-21

    PDF
    6,79 MB
    Εικόνα notice Inst Interphone Hager ISF3 GB | Hager

    notice Inst Interphone Hager ISF3 GB

    Instruction manual en-GB 2019-03-09

    PDF
    6,59 MB
  • Operating manual

    Εικόνα Guide Utilisation Interphone Hager ISF3 | Hager

    Guide Utilisation Interphone Hager ISF3

    Operating manual en-GB 2012-01-01

    PDF
    2,58 MB
    Εικόνα Notice utilisation Interphone Daitem | Hager

    Notice utilisation Interphone Daitem

    Operating manual en-GB 2020-10-14

    PDF
    2,97 MB
    Εικόνα Notice utilisation Interphone radio Daitem | Hager

    Notice utilisation Interphone radio Daitem

    Operating manual en-GB, es-ES, fr-FR, nl-NL 2020-10-14

    PDF
    7,22 MB
    Εικόνα notice Util Interphone Hager ISF3 | Hager

    notice Util Interphone Hager ISF3

    Operating manual en-GB 2011-01-27

    PDF
    2,57 MB
  • Installation manual

    Εικόνα notice Inst Interphone Hager ISF3 | Hager

    notice Inst Interphone Hager ISF3

    Installation manual en-GB 2020-01-01

    PDF
    6,21 MB
    Εικόνα notice Util Interphone Dait ISF3 | Hager

    notice Util Interphone Dait ISF3

    Installation manual en-GB 2011-03-04

    PDF
    2,27 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση

Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

    5
  • 1
    LCA01F - INTERPHONE ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
    LCA01F
    INTERPHONE ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
    Τιμή
    258,89 €
    / τμχ
    258,89 €
    / τμχ
  • 2
    LCB01S - INTERPHONE ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΟΦ.ΑΠΟ MJU01X
    LCB01S
    INTERPHONE ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΟΦ.ΑΠΟ MJU01X
    Τιμή
    220,61 €
    / τμχ
    220,61 €
    / τμχ
  • 3
    MHF04X - INTERPHONE ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ ΜΕ 2 ΜΠΟΥΤΟΝ
    MHF04X
    INTERPHONE ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ ΜΕ 2 ΜΠΟΥΤΟΝ
    Τιμή
    181,61 €
    / τμχ
    181,61 €
    / τμχ
  • 4
    LB601 - INTERPHONE ΠΡΟΣΟΨΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΙΒΑΝΔΑΛΙΣΤΙΚΗ MHF03X
    LB601
    INTERPHONE ΠΡΟΣΟΨΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΙΒΑΝΔΑΛΙΣΤΙΚΗ MHF03X
    Τιμή
    118,20 €
    / τμχ
    118,20 €
    / τμχ
  • 5
    LB602 - INTERPHONE ΠΡΟΣΟΨΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΙΒΑΝΔΑΛΙΣΤΙΚΗ MHF04X
    LB602
    INTERPHONE ΠΡΟΣΟΨΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΙΒΑΝΔΑΛΙΣΤΙΚΗ MHF04X
    Τιμή
    123,18 €
    / τμχ
    123,18 €
    / τμχ

Προϊόντα και Λύσεις

  • E-catalogue
  • Διανομή ενέργειας
  • Διαχείριση ενέργειας
  • Διαχείριση καλωδίων
  • Αυτοματισμοί κτιρίων
  • Διακοπτικό υλικό
  • Έξυπνo σπίτι

Επικοινωνία και Υποστήριξη

  • Επικοινωνία
  • FAQs
  • How-to videos
  • On-line Εργαλεία
  • Έντυπα
  • Ακαδημία Hager

Σχετικά με εμάς

Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

Μάθετε περισσότερα για μάς

  • Πολιτική απορρήτου
  • Cookies
  • Αναφορά προβλήματος

Hager Hellas A.E.B.E.
Μάτσα 7
Κηφισιά 14564
Ελλάδα