The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
Μενού
  • E-catalogue
  • Λύσεις
  • Για το έργο σας
  • On-line εργαλεία
  • Γνώση
  • Υποστήριξη
  • Σχετικά με μας
Λογαριασμός
  • Home
  • Κατάλογος
  • Υλικά προστασίας ισχύος
  • Ασφαλειο­­­αποζεύ­­­κτες φορτίου
  • Φυσίγγια κυλιν­δρικά
  • LSN531
  • Υλικά ράγας
  • Υλικά προστασίας ισχύος

LSN531

EAN
3250614120138
Συσκευασία
12 τμχ

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Προσθήκη σε λίστα
Προσθήκη σε λίστα

Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

LSN531

  • Αξεσουάρ
  • Τεχνικές ιδιότητες
  • Περιβαλλοντική αξία
  • Περισσότερα προϊόντα

Ολοκληρώστε το συστημά σας

Προαιρετικά αξεσουάρ

  • Μπάρες γεφύρωσης για υλικά ράγας 2 διαθέσιμα προϊόντα
  • Μηχανικά εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα

Ολοκληρώστε το συστημά σας

  • Μπάρες γεφύρωσης για υλικά ράγας
  • Μηχανικά εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ισχύος
  • KB163P

    ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝΩΤΗ 1P 63A 13M ΚΑΦΕ

    4,63 €  / τμχ*
  • KB163PG

    ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝΩΤΗ 1P 63A 18M ΚΑΦΕ

    7,92 €  / τμχ*
  • LB026

    ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΩΝ L38

    0,61 €  / τμχ*

Τεχνικές ιδιότητες

Διαστάσεις
  • Ύψος
    76,50 mm
  • Πλάτος
    17,50 mm
  • Βάθος
    76,90 mm
Αρχιτεκτονική
  • Αριθμός πόλων
    1
Ηλεκτρικό ρεύμα
  • Ονομαστικό ρεύμα
    32 A
  • Ονομαστικό ρεύμα φυσιγ­γίου
    0,2 A, 1 A, 2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
Χωρητικότητα
  • Αριθμός στοι­χείων
    1
Μόνο για εσωτερική χρήση
  • Αριθμός ημιμονάδων των 17,5 mm
    2
Συνθήκες χρήσης
  • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
    -40 - 70 °C
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
  • Ονομαστική ροπή σύσφιξης
    2,20 - 2,20 Nm
  • Τοποθέτηση
    Ράγα DIN
Ισχύς
  • Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In
    3,40 W
Τάση
  • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
    1.000 V
  • Ονομαστική τάση αντοχής σε κρου­στικό ρεύμα Uimp
    6.000 V
  • Τύπος τροφοδοσίας τάσης
    AC/DC
  • Κατηγορία υπέρ­τασης σύμφωνα με το IEC 60947-1
    3
Ασφάλεια
  • Κατηγορία προστασίας (IP)
    IP2X
  • Μέγεθος ασφάλειας
    10 x 38
Σύνδεση
  • Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμ­πτους αγωγούς
    1 - 16 mm²
  • Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς
    1 - 16 mm²
Κάλυμμα, πόρτα
  • Δυνατότητα κλει­δώματος
    Ναί

Περιβαλλοντική αξία

Συμμόρφωση RoHS Ναί
Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναί

Πιστοποιήσεις και έγγραφα

REACH declaration LSN531
PDF
RoHS report LSN531
PDF

Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

    5
  • 1
    LF305PV - ΦΥΣΙΓΓΙ 10Χ38MM 1000V DC 5A
    LF305PV
    ΦΥΣΙΓΓΙ 10Χ38MM 1000V DC 5A
    Τιμή
    11,59 €
    / τμχ
    11,59 €
    / τμχ
  • 2
    L53201 - ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L38 - 1P+Ν ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ
    L53201
    ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L38 - 1P+Ν ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ
    Τιμή
    17,04 €
    / τμχ
    17,04 €
    / τμχ
  • 3
    LF302PV - ΦΥΣΙΓΓΙ 10Χ38MM 900V DC 2A
    LF302PV
    ΦΥΣΙΓΓΙ 10Χ38MM 900V DC 2A
    Τιμή
    11,59 €
    / τμχ
    11,59 €
    / τμχ
  • 4
    LF315PV - ΦΥΣΙΓΓΙ 10Χ38MM 1000V DC 15A
    LF315PV
    ΦΥΣΙΓΓΙ 10Χ38MM 1000V DC 15A
    Τιμή
    11,59 €
    / τμχ
    11,59 €
    / τμχ
  • 5
    LF312PV - ΦΥΣΙΓΓΙ 10,3X38MM 1000V DC 12A
    LF312PV
    ΦΥΣΙΓΓΙ 10, 3X38MM 1000V DC 12A
    Τιμή
    11,59 €
    / τμχ
    11,59 €
    / τμχ

Προϊόντα και Λύσεις

  • E-catalogue
  • Διανομή ενέργειας
  • Διαχείριση ενέργειας
  • Διαχείριση καλωδίων
  • Αυτοματισμοί κτιρίων
  • Διακοπτικό υλικό
  • Έξυπνo σπίτι

Επικοινωνία και Υποστήριξη

  • Επικοινωνία
  • FAQs
  • How-to videos
  • On-line Εργαλεία
  • Έντυπα
  • Ακαδημία Hager

Σχετικά με εμάς

Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

Μάθετε περισσότερα για μάς

  • Πολιτική απορρήτου
  • Cookies
  • Αναφορά προβλήματος

Hager Hellas A.E.B.E.
Μάτσα 7
Κηφισιά 14564
Ελλάδα