TEHALIT LF ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 150x60 LF6015049016
EAN
4012740012508
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
25,94 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Εξαρτήματα
-
Είδος παρελκόμενου εξαρτήματοςΜορφοποιημένο
Ρυθμίσεις
-
Εύρος γωνίας90 - 90
Διαστάσεις
-
Ύψος61 mm
-
Πλάτος150 mm
Υλικά
-
ΥλικόΑκρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS)
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RAL9016
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
Standards
-
Κατάλληλο για λειτουργική ακεραιότητα σύμφωνα με το DIN4102-12Οχι
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 90 °C
Εξοπλισμός
-
Με προστατευτικό φιλμΟχι
-
Σχετικές σειρέςLF 60x150
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product licence
Product licence International 2021-02-12
PDF1,52 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2017-11-20
PDF122,39 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2019-08-23
PDF38,99 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2020-06-25
PDF48,04 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2019-08-23
PDF41,84 kBT062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Declaration of conformity International 2023-02-07
PDF52,28 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση