INTERPHONE ΠΡΟΣΟΨΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΙΒΑΝΔΑΛΙΣΤΙΚΗ MHF04X LB602
EAN
3599430005220
Συσκευασία
1 τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
ΥλικόΜέταλλο
Διαστάσεις
-
Ύψος230 mm
-
Πλάτος160 mm
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Αριθμός πλήκτρων κλήσης2
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP54
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος LB602
INTERPHONE ΠΡΟΣΟΨΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΙΒΑΝΔΑΛΙΣΤΙΚΗ MHF04X
PDF -
Installation manual
FICHE MONTAGE BLINDAGE INTERPHONE MAISON
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01
PDF680,13 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση