The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
Μενού
  • E-catalogue
  • Λύσεις
  • Για το έργο σας
  • On-line εργαλεία
  • Γνώση
  • Υποστήριξη
  • Σχετικά με μας
Λογαριασμός
  • Home
  • Κατάλογος
  • Πίνακες και ερμάρια διανομής
  • Σύνδεση
  • Κλέμες ράγας έως 309A
  • KXA04KD
  • Πίνακες και ερμάρια διανομής

ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΒΙΔΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 4MM2 20A KXA04KD

EAN
3250613942045
Συσκευασία
100 τμχ
Τιμή
5,91 €
/ τμχ
5,91 €
/ τμχ

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Προσθήκη σε λίστα
Προσθήκη σε λίστα

Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΒΙΔΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 4MM2 20A

KXA04KD

  • Αξεσουάρ
  • Τεχνικές ιδιότητες
  • Περιβαλλοντική αξία
  • Τεκμηρίωση
  • Περισσότερα προϊόντα
Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

Ολοκληρώστε το συστημά σας

Προαιρετικά αξεσουάρ

  • Υλικό επισήμανσης 3 διαθέσιμα προϊόντα
  • Μπλοκ ακροδεκτών εξαρ­τημάτων 1 διαθέσιμα προϊόντα
  • Tερματικά μονωτικά χωρίσματα για κλέμες 1 διαθέσιμα προϊόντα

Συμβατά προϊόντα

  • Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα

Ολοκληρώστε το συστημά σας

  • Υλικό επισήμανσης
  • Μπλοκ ακροδεκτών εξαρ­τημάτων
  • Tερματικά μονωτικά χωρίσματα για κλέμες
  • KWL003

    ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΛΕΜΩΝ - ΨΗΦΙΑ 101-200 (2500 ΤΜΧ)

    85,99 €  / Σετ*
  • KWL002

    ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΛΕΜΩΝ - ΨΗΦΙΑ 1-100 (2500 ΤΜΧ)

    85,99 €  / Σετ*
  • KWL004

    ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΛΕΜΩΝ L1, L2, L3, N, PE (250 ΤΜΧ)

    14,66 €  / Σετ*
  • KWB01

    ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΚΛΕΜΕΣ ΡΑΓΑΣ 2, 5-35ΜΜ

    1,24 €  / τμχ*
  • KWE27G

    ΠΛΑΚΑ ΤΕΡΜATΙΣΜΟΥ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ KXA04KD

    0,73 €  / τμχ*

Κωδικοί

  • KWE27G

    ΠΛΑΚΑ ΤΕΡΜATΙΣΜΟΥ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ KXA04KD

    0,73 €  / τμχ*

Τεχνικές ιδιότητες

Ηλεκτρικό ρεύμα
  • Ονομαστικό ρεύμα
    20 A
Ισχύς
  • Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In
    1 W
Διαστάσεις
  • Ύψος
    49,50 mm
  • Πλάτος
    48 mm
  • Βάθος
    6 mm
Συνδεσιμότητα
  • Είδος σύνδεσης
    Βιδωτοί ακροδέκτες
Σύνδεση
  • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
    0.5 - 4 mm²
  • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
    0.5 - 6 mm²
Υλικά
  • Χρώμα
    Γκρι
  • Κωδικός RAL
    7030
  • Υλικό
    Πολυα­μίδιο (PA)
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
  • Τοποθέτηση
    Ράγα DIN

Περιβαλλοντική αξία

Συμμόρφωση RoHS Ναί
Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναί
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναί

Πιστοποιήσεις και έγγραφα

Hager REACH declaration KXA04KD
PDF
Hager RoHS report KXA04KD
PDF

Λήψεις

  • Εικόνα προϊόντος

    Εικόνα KXA04KD | Hager

    Εικόνα προϊόντος KXA04KD

  • Product datasheet

    Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KXA04KD | Hager

    Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KXA04KD

    ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΒΙΔΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 4MM2 20A

    PDF
  • Declaration of conformity

    Εικόνα Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-08-29

    PDF
    194,57 kB
    Εικόνα Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-11-16

    PDF
    265,19 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση

Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

    5
  • 1
    KWL002 - ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΛΕΜΩΝ - ΨΗΦΙΑ 1-100 (2500 ΤΜΧ)
    KWL002
    ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΛΕΜΩΝ - ΨΗΦΙΑ 1-100 (2500 ΤΜΧ)
    Τιμή
    85,99 €
    / Σετ
    85,99 €
    / Σετ
  • 2
    KWL005 - ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΛΕΜΩΝ ΚΕΝΕΣ (250 ΤΜΧ)
    KWL005
    ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΛΕΜΩΝ ΚΕΝΕΣ (250 ΤΜΧ)
    Τιμή
    13,22 €
    / Σετ
    13,22 €
    / Σετ
  • 3
    KWL006 - ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΕΜΕΣ ΡΑΓΑΣ (ΣΕΤ 10 ΤΜΧ)
    KWL006
    ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΕΜΕΣ ΡΑΓΑΣ (ΣΕΤ 10 ΤΜΧ)
    Τιμή
    25,58 €
    / Σετ
    25,58 €
    / Σετ
  • 4
    KXA16E - ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ 16mm²
    KXA16E
    ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ 16mm²
    Τιμή
    6,23 €
    / τμχ
    6,23 €
    / τμχ
  • 5
    KXB04E - ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ 4mm²
    KXB04E
    ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ 4mm²
    Τιμή
    2,93 €
    / τμχ
    2,93 €
    / τμχ

Προϊόντα και Λύσεις

  • E-catalogue
  • Διανομή ενέργειας
  • Διαχείριση ενέργειας
  • Διαχείριση καλωδίων
  • Αυτοματισμοί κτιρίων
  • Διακοπτικό υλικό
  • Έξυπνo σπίτι

Επικοινωνία και Υποστήριξη

  • Επικοινωνία
  • FAQs
  • How-to videos
  • On-line Εργαλεία
  • Έντυπα
  • Ακαδημία Hager

Σχετικά με εμάς

Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

Μάθετε περισσότερα για μάς

  • Πολιτική απορρήτου
  • Cookies
  • Αναφορά προβλήματος

Hager Hellas A.E.B.E.
Μάτσα 7
Κηφισιά 14564
Ελλάδα