ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΝΔ. SOUPLEX 2X70MM2 K270
EAN
3250610711897
Συσκευασία
20 τμχ
Τιμή
21,53 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα160 A
Διαστάσεις
-
Μήκος28 mm