The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
Μενού
  • E-catalogue
  • Λύσεις
  • Για το έργο σας
  • On-line εργαλεία
  • Γνώση
  • Υποστήριξη
  • Σχετικά με μας
Λογαριασμός
  • Home
  • Κατάλογος
  • FN897E

QUADRO+ ΣΕΤ ΤΟΠΟΘ. ΕΞΟΠΛΙΣΜ.ΥΨ.1800MM FN897E

EAN
3250610189474
Συσκευασία
1 τμχ

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα

QUADRO+ ΣΕΤ ΤΟΠΟΘ. ΕΞΟΠΛΙΣΜ.ΥΨ.1800MM

FN897E

  • Τεχνικές ιδιότητες
  • Περιβαλλοντική αξία
  • Τεκμηρίωση
Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

Τεχνικές ιδιότητες

Διαστάσεις
  • Ύψος
    1.591,60 mm
  • Πλάτος
    63 mm
  • Βάθος
    36,60 mm
Υλικά
  • Υλικό
    Μεταλ­λικό

Περιβαλλοντική αξία

Συμμόρφωση RoHS Ναί
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναί

Πιστοποιήσεις και έγγραφα

Hager REACH declaration FN897E
PDF
Hager RoHS report FN897E
PDF

Λήψεις

  • Εικόνα προϊόντος

    Εικόνα FN897E | Hager

    Εικόνα προϊόντος FN897E

  • Product datasheet

    Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FN897E | Hager

    Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FN897E

    QUADRO+ ΣΕΤ ΤΟΠΟΘ. ΕΞΟΠΛΙΣΜ.ΥΨ.1800MM

    PDF
  • Declaration of conformity

    Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2025-03-11 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2025-03-11

    PDF
    473,30 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση

Προϊόντα και Λύσεις

  • E-catalogue
  • Διανομή ενέργειας
  • Διαχείριση ενέργειας
  • Διαχείριση καλωδίων
  • Αυτοματισμοί κτιρίων
  • Διακοπτικό υλικό
  • Έξυπνo σπίτι

Επικοινωνία και Υποστήριξη

  • Επικοινωνία
  • FAQs
  • How-to videos
  • On-line Εργαλεία
  • Έντυπα
  • Ακαδημία Hager

Σχετικά με εμάς

Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

Μάθετε περισσότερα για μάς

  • Πολιτική απορρήτου
  • Cookies
  • Αναφορά προβλήματος

Hager Hellas A.E.B.E.
Μάτσα 7
Κηφισιά 14564
Ελλάδα