QUADRO+ ΣΕΤ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΟΗΘ. ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ.400mm FN894E
EAN
3250610189047
Συσκευασία
1 τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος72 mm
-
Πλάτος612 mm
-
Βάθος134 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FN894E
QUADRO+ ΣΕΤ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΟΗΘ. ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ.400mm
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-03-11
PDF473,30 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση