QUADRO+ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΛΑΤΗ ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΡΑΓΑΣ ΓΙΑ ΕΡΜΑΡΙΑ 900x2100mm (ΠxΥ) FN747E
EAN
3250610190920
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
259,99 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος2.000 mm
-
Πλάτος800 mm
-
Βάθος2,50 mm
Υλικά
-
ΥλικόΑτσάλι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity 2024-09-17
PDF399,41 kBDeclaration of conformity 2024-09-17
PDF394,42 kBDeclaration of conformity International 2023-09-26
PDF360,17 kBDeclaration of conformity International 2023-09-26
PDF348,14 kBDeclaration of conformity International 2024-02-15
PDF393,09 kBDeclaration of conformity International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση