QUADRO+ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΔΟΚΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 600X50MM (ΠXΥ) FN691E
EAN
3250610189443
Συσκευασία
4 τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος110 mm
-
Πλάτος70 mm
-
Βάθος520 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
Λειτουργίες
-
Τύπος εξαρτήματος τοποθέτησης για ερμάριαΠροφίλ στερέωσης
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FN691E
QUADRO+ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΔΟΚΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 600X50MM (ΠXΥ)
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-12-09
PDF474,16 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2021-12-09
PDF529,86 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση