ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C x250A 400X500 FL392AH
EAN
3250610674345
Συσκευασία
1 τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος500 mm
-
Πλάτος400 mm
-
Βάθος30 mm
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP30
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
Κωδικός RAL7035
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL392AH
ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C x250A 400X500
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση