ΡΕΛΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ 230V EZN002
EAN
3250612469987
Συσκευασία
1 τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Το προϊον δεν είναι πλέον διαθέσιμο. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.
Τεχνικές ιδιότητες
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Ισχύς
-
Κατανάλωση ισχύος κατά τη λειτουργία15 VA
-
Απώλεια ισχύος σε πλήρες φορτίο2 W
-
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου450 W
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-10 - 50 °C
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής1 - 6 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού1.5 - 10 mm²
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων1
Κείμενο
-
Λειτουργία διακόπτηΕπαφή μεταγωγής, χρήση ως επαφή NC ή NO
-
ΛειτουργίαΛειτουργίες: Καθυστέρηση ενεργοποίησης, καθυστέρηση απενεργοποίησης, ρύθμιση χρόνου λειτουργίας μέσω μόνιμης εντολής/ρύθμιση χρόνου λειτουργίας, διαμόρφωση παλμού, συμμετρικό flashing, εναλλαγή επαφής ανοικτή/κλειστή
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
-
Τρόπος εγκατάστασηςΓια τοποθέτηση σε ράγα DIN
Διαστάσεις
-
Ύψος85 mm
-
Πλάτος17,50 mm
-
Βάθος58 mm
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Relais temporisé EZN002
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2010-03-24
PDF1,14 MB -
Product data sheet
UK_MD_TDS_DelayTimers.pdf
Product data sheet en-GB 2016-01-06
PDF49,75 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση