ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΦΑΣΗΣ 3Φ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΟΧΗΣ & ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΩΝ EU300
EAN
3250612413003
Συσκευασία
1 τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Το προϊον δεν είναι πλέον διαθέσιμο. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-20 - 55 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-40 - 70 °C
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής1 - 6 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού1.5 - 10 mm²
Διαστάσεις
-
Ύψος85 mm
-
Πλάτος35 mm
-
Βάθος64 mm
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP20
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In4 W
Συνδεσιμότητα
-
Τύπος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC18 A
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-01-01
PDF238,63 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση