ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 1Φ ΨΗΦΙΑΚΟΣ 1-10A, ΜΕΣΩ Μ/Σ 0-600A EU103
EAN
3250612411030
Συσκευασία
1 τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Το προϊον δεν είναι πλέον διαθέσιμο. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.
Τεχνικές ιδιότητες
Τροφοδοσία
-
Τάση τροφοδοσίας230 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Διαστάσεις
-
Ύψος85 mm
-
Πλάτος35 mm
-
Βάθος64 mm