ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ 1Φ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ EU101
EAN
3250612411016
Συσκευασία
1 τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Το προϊον δεν είναι πλέον διαθέσιμο. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-20 - 55 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-40 - 70 °C
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής1 - 6 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού1.5 - 10 mm²
Διαστάσεις
-
Ύψος85 mm
-
Πλάτος35 mm
-
Βάθος60 mm
Τροφοδοσία
-
Τάση τροφοδοσίας3N, 400/230 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP30
Ισχύς
-
Ισχύς5 VA
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In4 W
Συνδεσιμότητα
-
Τύπος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC18 A
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΣύστημα μπαρών, Ράγα DIN
Ρυθμίσεις
-
Χρόνος καθυστέρησης απενεργοποίησης200 s
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-01-01
PDF266,75 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση