ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 12V AC 1NO+1NO ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ EP581
EAN
3250612365814
Συσκευασία
12 τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα16 A
-
Ρεύμα επαφής διακόπτη σε ηρεμία5 mA
-
Αποδεκτή τιμή ρεύματος AC116 A
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων1
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής1 - 6 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού1.5 - 10 mm²
-
Αριθμός επαφών2
Τάση
-
Τάση εντολής AC12 - 12 V
-
Τάση εντολής DC0 - 0 V
-
Τάση εντολής 112 - 12 V
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui250 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue250 - 250 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In1,20 W
-
Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου6 VA
Διαστάσεις
-
Ύψος83 mm
-
Πλάτος17,50 mm
-
Βάθος56 mm
Φωτισμός
-
Μέγιστο φορτίο με λαμπτήρες φθορισμού1.200 VA
-
Μέγιστο φορτίο λαμπτήρα φθορισμού με παράλληλη αντιστάθμιση500 VA
Εξοπλισμός
-
Αριθμός επαφών NO2
-
Αριθμός επαφών NC0
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EP581
ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 12V AC 1NO+1NO ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση