ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ 3M ΣΕ ΠΟΡΤΑ ΕΡΜΑΡΙΟΥ EH902
EAN
3250612289028
Συσκευασία
1 τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Το προϊον δεν είναι πλέον διαθέσιμο. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος25 mm
-
Πλάτος175 mm
-
Βάθος125 mm