ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 7 ΗΜΕΡΩΝ ME ΕΦΕΔΡΕΙΑ 2M EH271
EAN
3250612282715
Συσκευασία
1 τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα
Παρόμοια προϊόντα:
Τεχνικές ιδιότητες
Εξοπλισμός
-
Αριθμός καναλιών1
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Ισχύς
-
Κατανάλωση ισχύος κατά τη λειτουργία0,50 VA
-
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου1.000 W
-
Ισχύς λάμπας πυρακτώσεως1.000 - 1.000 W
-
Απώλεια ισχύος σε πλήρες φορτίο1 W
Λειτουργίες
-
Αριθμός καναλιών λειτουργίας1
Σύνδεση
-
Αριθμός επαφών1
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής1 - 4 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού1 - 4 mm²
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-10 - 55 °C
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Διαστάσεις
-
Ύψος90 mm
-
Πλάτος36 mm
-
Βάθος58 mm
Κείμενο
-
Λειτουργία διακόπτηΕπαφή μεταγωγής, χρήση ως επαφή NC ή NO
-
Τρόπος εγκατάστασηςΓια τοποθέτηση σε ράγα DIN
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Μέγιστη ισχύς (cosφ 0,6)3 A
Αντοχή
-
Ηλεκτρική αντοχή σε ονομαστικό φορτίο σε AC1 σε κύκλους λειτουργίας50.000
Ρυθμίσεις
-
Κύκλοι προγραμμάτωνΚύκλοι προγραμμάτων: 1 x 7 ημέρες
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EH271
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 7 ΗΜΕΡΩΝ ME ΕΦΕΔΡΕΙΑ 2M
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, ru-RU, sv-SE 2019-05-31
PDF3,56 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση