ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24Ω ΧΩΡΙΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 2M EH210
EAN
3250612282104
Συσκευασία
1 τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Το προϊον δεν είναι πλέον διαθέσιμο, αλλά οι τεχνικές πληροφορίες του είναι ακόμα διαθέσιμες.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.
Τεχνικές ιδιότητες
Εξοπλισμός
-
Αριθμός καναλιών1
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Ισχύς
-
Κατανάλωση ισχύος κατά τη λειτουργία0,50 VA
-
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου1.000 W
-
Απώλεια ισχύος σε πλήρες φορτίο1 W
Λειτουργίες
-
Αριθμός καναλιών λειτουργίας1
Σύνδεση
-
Αριθμός επαφών1
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής1 - 4 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού1 - 4 mm²
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-10 - 55 °C
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Διαστάσεις
-
Ύψος90 mm
-
Πλάτος36 mm
-
Βάθος58 mm
Κείμενο
-
Λειτουργία διακόπτηΕπαφή μεταγωγής, χρήση ως επαφή NC ή NO
-
Τρόπος εγκατάστασηςΓια τοποθέτηση σε ράγα DIN
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Μέγιστη ισχύς (cosφ 0,6)3 A
Αντοχή
-
Ηλεκτρική αντοχή σε ονομαστικό φορτίο σε AC1 σε κύκλους λειτουργίας50.000
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, ru-RU, sv-SE 2019-05-31
PDF3,56 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση