ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24Ω ME ΕΦΕΔΡΕΙΑ 1M EH011
EAN
3250612280117
Συσκευασία
1 τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Το προϊον δεν είναι πλέον διαθέσιμο. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.
Τεχνικές ιδιότητες
Εξοπλισμός
-
Αριθμός καναλιών1
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Ισχύς
-
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας0,50 VA
-
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου900 W
-
Απώλεια ισχύος σε πλήρες φορτίο1 W
Λειτουργίες
-
Αριθμός καναλιών λειτουργίας1
Σύνδεση
-
Αριθμός επαφών1
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής1 - 4 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού1 - 4 mm²
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-10 - 55 °C
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων1
Διαστάσεις
-
Ύψος80 mm
-
Πλάτος18 mm
-
Βάθος60 mm
Κείμενο
-
Λειτουργία διακόπτηεπαφή NO
-
Τρόπος εγκατάστασηςΓια τοποθέτηση σε ράγα DIN
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Μέγιστη ισχύς (cosφ 0,6)3 A
Αντοχή
-
Ηλεκτρική αντοχή σε ονομαστικό φορτίο σε AC1 σε κύκλους λειτουργίας50.000
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue210 - 230 V
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB 2012-08-09
PDF679,95 kB -
Product data sheet
Product data sheet en-GB 2020-01-01
PDF74,88 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση