ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΜΠΛΟΚ 2P 40A 300mA AC BF241N
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Θέση ουδετέρουΔεξιά
-
Αριθμός πόλων2
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 400 V
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui500 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp4.000 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα διαρροής Idn300 mA
-
Ονομαστικό ρεύμα40 A
Συνδεσιμότητα
-
Ευθυγράμμιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης2,90 - 2,90 Nm
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη2,90 - 2,90 Nm
Διαστάσεις
-
Ύψος70 mm
-
Πλάτος35 mm
-
Βάθος92 mm
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος BF241N
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΜΠΛΟΚ 2P 40A 300mA AC
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29
PDF1,61 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-11-10
PDF920,46 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2021-12-07
PDF1,14 MB
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-11-12
PDF452,70 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση