B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ S.1 ΛΕΥΚΟ 85655185
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Πλαίσια 3 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςquicklink
-
Τάση λειτουργίας3 - 3 V
-
Αριθμός καναλιών2
-
Κύκλος λειτουργίας πομπού1 %
-
Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίαςKNX ασύρματο
-
Κατηγορία δέκτη2
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
-
Ύψος συναρμολόγησης14 mm
-
ΧρώμαΑνθρακί
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
ΛειτουργίαEasy πρόσθετες λειτουργίες: +6 σενάρια, λειτουργία on/off, 1 μπουτόν ελέγχου up/down, Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)
-
ΑσφάλειαΜε προστασία αποσυναρμολόγησης
-
ΤάσηΠαροχή ισχύος μέσω ηλιακών κυψελών
-
Τρόπος εγκατάστασηςΓια επιτοίχια επίπεδη τοποθέτηση και επέκταση των συνδυασμών
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 85655185
B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ S.1 ΛΕΥΚΟ
PDF -
Installation manual
Manual for 856552xx, 856562xx, 856551xx and 856561xx - KNX radio wall-transmitter 1-/2gang flat/solar quicklink (EN, 2012-08)
Installation manual en-GB, pl-PL 2012-03-19
PDF1,26 MB -
Product attachment
Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)
Product attachment International 2020-01-01
PDF1,18 MB -
KNX product database
KNX Database (from ETS3) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)
KNX product database International 2020-01-01
VD514,64 MBKNX Database (from ETS4) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)
KNX product database International 2020-01-01
KNXPROD12,24 MB -
Application Guide
Application description ETS for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter flat quicklink (EN, vers. 6T8010-52A)
Application Guide en-GB, pl-PL 2013-01-16
PDF1,34 MB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-05-04
PDF290,47 kB
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-05-04
PDF292,46 kB