B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ S.1/B.x ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ 85655182
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Πλαίσια 5 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςquicklink
-
Τάση λειτουργίας3 - 3 V
-
Αριθμός καναλιών2
-
Κύκλος λειτουργίας πομπού1 %
-
Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίαςKNX ασύρματο
-
Κατηγορία δέκτη2
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
-
Ύψος συναρμολόγησης14 mm
-
ΧρώμαΜπεζ
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
ΛειτουργίαEasy πρόσθετες λειτουργίες: +6 σενάρια, λειτουργία on/off, 1 μπουτόν ελέγχου up/down, Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)
-
ΑσφάλειαΜε προστασία αποσυναρμολόγησης
-
ΤάσηΠαροχή ισχύος μέσω ηλιακών κυψελών
-
Τρόπος εγκατάστασηςΓια επιτοίχια επίπεδη τοποθέτηση και επέκταση των συνδυασμών
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 85655182
B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ S.1/B.x ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ
PDF -
Installation manual
Manual for 856552xx, 856562xx, 856551xx and 856561xx - KNX radio wall-transmitter 1-/2gang flat/solar quicklink (EN, 2012-08)
Installation manual en-GB, pl-PL 2012-03-19
PDF1,26 MB -
Product attachment
Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)
Product attachment International 2020-01-01
PDF1,18 MB -
KNX product database
KNX Database (from ETS3) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)
KNX product database International 2020-01-01
VD514,64 MBKNX Database (from ETS4) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)
KNX product database International 2020-01-01
KNXPROD12,24 MB -
Application Guide
Application description ETS for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter flat quicklink (EN, vers. 6T8010-52A)
Application Guide en-GB, pl-PL 2013-01-16
PDF1,34 MB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-05-04
PDF290,47 kB
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-05-04
PDF292,46 kB