B. TOUCH SENSOR R.1 ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ 4 ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΦΗΣ 75900081
EAN
4011334259343
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
26,42 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 10 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος114,60 mm
-
Πλάτος151,60 mm
Υλικά
-
ΔιάφανοΝαί
Κείμενο
-
ΦωτισμόςΜπορεί να φωτιστεί με LED ένδειξης κατάστασης
-
Σχετικές σειρέςΑισθητήρας αφής B.IQ
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 75900081
B.IQ ΘΗΚΗ ΕΤΤΙΚΕΤΩΝ 8 ΕΝΤΟΛΩΝ
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση