B.TOUCH CONTROL ΠΡΟΣΟΨΗ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ ΑΚΡΕΣ 75163593
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Ετικέτες σήμανσης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
-
Με θερμοστάτηΟχι
-
Ύψος88,50 mm
-
Πλάτος88,50 mm
-
Βάθος16,65 mm
-
Αριθμός δυαδικών εισόδων6
-
Με ένδειξη LEDΝαί
-
ΧρώμαΑνοξείδωτο ατσάλι
-
Κωδικός RAL9022
-
ΥλικόΜέταλλο, Ανοξείδωτο ατσάλι
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
Με οθόνηΟχι
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
-
ΛειτουργίαΓια λειτουργίες διακόπτη, μπουτόν πίεσης, ρυθμιστή έντασης φωτισμού (dimmer) και ρολών
-
ΑσφάλειαΜε προστασία αποσυναρμολόγησης
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 75163593
B.TOUCH CONTROL ΠΡΟΣΟΨΗ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ ΑΚΡΕΣ
PDF -
Installation manual
Manual for 751615xx-751625xx-751635xx-751645xx - B.IQ push-button 1gang comfort (DE-EN-NL-NO-ES, 2021-12)
Installation manual International 2004-04-20
PDF400,23 kB -
Tool
Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01
Tool de-DE 2023-10-30
ZIP72,77 kB -
KNX product database
KNX Database (from ETS2) for 751635xx - B.IQ push-button 3gang comfort (2012-10)
KNX product database International 2023-08-25
VD199,62 kBKNX Database (from ETS2) for 7516359xx - B.IQ push-button 3gang comfort (2012-10)
KNX product database International 2023-08-25
VD1200,26 kB -
Application Guide
Application description ETS for 7516159xx-7516259xx-7516359xx-7516459xx - B.IQ push-button comfort (EN, 2004-08)
Application Guide en-GB 2020-01-01
PDF195,58 kB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-03-05
PDF258,49 kB
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-03-05
PDF258,73 kB