B.ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ (A/R+ΣΟΥΚΟ) ΜΠΕΖ 479640
EAN
4011334203902
Συσκευασία
5 τμχ
Τιμή
21,38 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
-
AT_PUBSwitchingCurrent10 A
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα16 A
Τάση
-
Ονομαστική τάση250 V
Υλικά
-
ΧρώμαΜπεζ
-
Κωδικός RAL1013
-
ΥλικόDuroplastic
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP20
-
Με επαφές ασφαλείαςΟχι
Εξοπλισμός
-
Περιστρεφόμενο κεντρικό κλείδωμαΟχι
-
Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματοςSCHUKO
Εξαρτήματα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Κείμενο
-
ΑσφάλειαΧωρίς αυξημένη προστασία έναντι επαφής
-
Είδος σύνδεσηςΜε plug-in ακροδέκτες
-
Τρόπος εγκατάστασηςΓια βιδωτή στερέωση, Για κάθετη τοποθέτηση